(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EV2100V-308
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ CKD デンクウレギュレータ EV2100V

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ EV2100V-308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,653円
税込単価
56,818円

パレクト電空レギュレータEV2100Vシリーズは、半導体圧力センサと電子制御回...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電空レギュレータ
  • 使用流量(l/min):
    150
  • 制御方式:
    内部パイロット
  • 形状:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    1/4
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    1/4
  • 設定圧力範囲(kPa):
    -96::-101.3
  • 電源電圧:
    DC24V

EV2100V-308 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ 外形図

埋め込み型吸気オプション

標準(無記号)
-K1
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ 埋め込み型吸気オプション標準外形図

質量:24g

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ 埋め込み型吸気オプション-K1外形図

質量:50g

ブラケットオプション

床面据付タイプ:※※-B4 (B形ブラケット)
背面据付タイプ:※※-T (T形ブラケット)
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ 床面据付タイプ:※※-B4 (B形ブラケット)外形図

材質:SPCC
処理:黒塗装
質量:165g

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ 背面据付タイプ:※※-T (T形ブラケット)外形図

※Oリング・ガスケットは添付されます。
注:T形ブラケットの外形寸法図は、デジタルカタログ267ページをご覧ください。
質量:135g

ケーブルオプション

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ ケーブルオプション外形図

製品仕様

項目EV2100V
使用流体空気(デジタルカタログ593ページ推奨エア回路による)
使用圧力範囲-96kPa~-101.3kPa
耐圧力供給側196kPa
出力側196kPa
圧力精度保証範囲 注5-10.1~-91.2kPa(10~90%F.S.)
電源電圧DC24V±10%(リップル率1%以下の安定化電源)
消費電流0.1A以下(電源ON時の突入電流0.6A)
入力信号(入力インピーダンス)0-10VDC(20kΩ)0-5VDC(10kΩ)4-20mA DCまたは1-5VDC(250Ω) 注1
アナログ出力1-5VDC(ただし10kΩ可変抵抗入力の場合はなし)
ヒステリシス1%F.S.以下 注2
リニアリティ±0.5%F.S. 注2
分解能0.5%F.S.以下 注2
繰返し性0.5%F.S.以下 注2
温度特性ゼロ点変動0.15%F.S./℃以下
スパン変動0.07%F.S./℃以下
最大流量(ANR)150L/min
ステップ応答 注3無負荷0.6sec以下
1L負荷2.0sec以下
耐振動性98m/s2以下(JIS C60068-2-6)
周囲温度5~50℃
保護構造IP64相当(本体)IP67(ケーブルコネクタ) 注4
接続口径Rc1/4
質量300g

注1:信号電圧1-5VDCで使用する場合、信号源からEV内部に4-20mAの電流が流れ込みます。使用する信号源の仕様をよくお確かめの上ご使用いただくようお願いします。
注2:上記特性は、使用圧力範囲-96.0~-101.3kPa、電源電圧24±0.1V DCとし、周囲温度25±3℃、無負荷、制御圧力10~90%での特性です。
     また、2次側が閉回路の場合に限られ、2次側を開放しての使用方法においては真空圧の低下、変動が生じます。
注3:使用圧力:-100kPa、ステップ量:50%F.S.→ 90%F.S. 50%F.S.→ 60%F.S. 50%F.S.→ 40%F.S.
注4:本体保護構造IP64は、ケーブルコネクタを上にした縦取り付けの場合に限られます。上記特性は、使用圧力範囲内での場合となります。
注5:入力信号0%時に0~-5kPaの残圧があります。入出力特性のグラフ(デジタルカタログ554ページ)をご参照ください。

内部構造

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1Oリングフッ素ゴム8ハウジングABS樹脂
2ボトムバルブ黄銅、特殊ニトリルゴム93方弁-
3ボディアルミニウム合金ダイカスト10ロッドステンレス鋼
4ディスクアルミニウム合金11トップバルブ黄銅、特殊ニトリルゴム
5ダイアフラム特殊ニトリルゴム12E型止メ輪
6バルブベースポリフェニレンサルファイド樹脂13プレートカバーABS樹脂
7圧力センサ拡散型半導体---

分解不可

型番リスト

型番
入力信号
ケーブルコネクタ
オプション
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV2100V-308

[DC 0-10V] 10kΩまたは DC 0-10V
なし
吸気ブロック1
ブラケットなし

1個

51,653( 56,818円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パレクト電空レギュレータEV2100Vシリーズは、半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用し、電気信号により真空圧を連続かつ、高精度にコントロールできる電空レギュレータです。
【特長】
・小型・軽量。
・モジュール接続可能。
・ノンブリード。
・ハイリリーフ。
・高精度・高速応答。
・マニホールドタイプを用意。
・豊富な入力信号。
・ワンタッチ配線。
・圧力モニタ可能。
・保護構造IP64相当。

カタログ

 

EV2100V-308で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズの型番EV2100V-308のページです。
型番EV2100V-308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

    電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

    電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

        薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

        薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

          真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

          真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

            真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

            真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

              真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

              真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

                真空レギュレータ VRA2000シリーズ

                真空レギュレータ VRA2000シリーズ

                  φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

                  φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

                    マグネットベース

                    マグネットベース

                      CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

                      CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

                        コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

                        コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

                          メーカー CKD SMC AirTAC(エアタック) SMC コガネイ SMC コガネイ CKD IDEC ニューストロング イマオコーポレーション スガツネ工業
                          通常価格 51,653円 39,269円 4,078円 21,079円 11,328円 218円 19,321円 14,929円 440円 1,876円 3,181円 53,899円
                          通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 電空レギュレータ 電子式真空レギュレータ 真空レギュレータ 電子式真空レギュレータ 真空レギュレータ - 真空レギュレータ 真空レギュレータ - - - -
                          使用流量(l/min) 150 - - - - - 45 200 - - - -
                          制御方式 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット - 内部パイロット 直動 - - - -
                          形状 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - - - -
                          供給側 接続種類 Rc - Rc(R) ワンタッチ配管 Rc - - Rc - - - -

                          パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EV2100V-008-C11B4
                          EV2100V-008-C11K1
                          EV2100V-008-C11K1B4
                          EV2100V-308-B4
                          EV2100V-308-C11
                          EV2100V-308-C11B4
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          入力信号 ケーブルコネクタ オプション ブラケット

                          57,899円

                          ( 63,689円 )
                          1個 -

                          8日目

                          [DC 0-10V] DC 0-10V1m吸気ブロック1B形ブラケット

                          55,136円

                          ( 60,650円 )
                          1個 -

                          18日目

                          [DC 0-10V] DC 0-10V1m吸気ブロック2ブラケットなし

                          55,260円

                          ( 60,786円 )
                          1個 -

                          18日目

                          [DC 0-10V] DC 0-10V1m吸気ブロック2B形ブラケット

                          52,094円

                          ( 57,303円 )
                          1個 -

                          13日目

                          [DC 0-10V] 10kΩまたは DC 0-10Vなし吸気ブロック1B形ブラケット

                          54,757円

                          ( 60,233円 )
                          1個 -

                          13日目

                          [DC 0-10V] 10kΩまたは DC 0-10V1m吸気ブロック1ブラケットなし

                          55,198円

                          ( 60,718円 )
                          1個 -

                          13日目

                          [DC 0-10V] 10kΩまたは DC 0-10V1m吸気ブロック1B形ブラケット

                          真空用圧力調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました