(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED表示付圧力センサ 直付タイプ

LED表示付圧力センサ 直付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,156円
税込価格
15,572円

【特長】・真空スイッチの表示には、LED表示を採用し、視認性を向上させました。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力センサ
  • 使用圧力範囲(kPa):
    -100::0
  • センサ・モニタ構造:
    一体型
  • 配管接続方向:
  • 配管口の種類:
    直付
  • 耐圧力(kPa):
    200
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧(DC)(V):
    12~24 ±10% リップル(P-P)10%以下
  • 直付接続径:
    8
  • ランプ:
    あり
  • 保護等級:
    IP40

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
LED表示付圧力センサ 直付タイプ 外形図

製品仕様

LED表示付圧力センサ 直付タイプ 仕様表
型番質量(g)
VUS21□□-F19

※.型番内の左側の□には、PNPオープンコレクタ出力仕様を希望の場合記号:Pを、右側の□には、2点スイッチ出力付真空スイッチ仕様の場合記号:Wを、
アナログ出力付真空スイッチ仕様の場合記号:Aをご記入ください。

型番リスト

型番
出力方式
出力点数
ヒステリシス(%FS)
出力スタイル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NPNオープンコレクタ / アナログ
[2] スイッチ出力1+アナログ出力1
アナログ出力:±0.5, スイッチ出力:可変
PNPオープンコレクタ出力

1個

14,156( 15,572円 )

6日目

PNPオープンコレクタ / アナログ
[2] スイッチ出力1+アナログ出力1
アナログ出力:±0.5, スイッチ出力:可変
PNPオープンコレクタ出力

1個

14,156( 15,572円 )

6日目

PNPオープンコレクタ
[2] 2
±1
-

1個

14,156( 15,572円 )

6日目

NPNオープンコレクタ
[2] 2
±1
-

1個

14,156( 15,572円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空スイッチの表示には、LED表示を採用し、視認性を向上させました。
・設定圧力と印加圧力をLED表示します。
・真空スイッチに2点スイッチ出力付、及びアナログ出力付の2タイプを用意。用途に合わせた選択が可能です。
・また、配線にはコネクタ方式を採用し、配線レイアウトを容易に行えます。
・配管接続方法は、ワンタッチ継手、M5メートルメネジ、直付の3タイプを用意し、用途に合わせた選択が可能です。
・電子スイッチによる圧力検出のため、精度が安定しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示付圧力センサ 直付タイプ

LED表示付圧力センサ 直付タイプ

    LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

    LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

      LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

      LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

        2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

        2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

          電子式圧力センサ MVS-030AB

          電子式圧力センサ MVS-030AB

            小型圧力センサ 負圧用 ユニオンタイプ センサヘッド

            小型圧力センサ 負圧用 ユニオンタイプ センサヘッド

              G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

              G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

                小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                  真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

                  真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

                    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                      小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                      小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                        ADC アクティブデジタルコントローラー

                        ADC アクティブデジタルコントローラー

                          機械式圧力スイッチ CVA-V

                          機械式圧力スイッチ CVA-V

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ アルバック 日本ピスコ CHELIC(チェリック) アルバック 日本ピスコ EDWARDS コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 14,156円 14,156円 14,156円 7,680円 7,664円 6,597円 17,251円 6,368円 4,665円 189,449円 6,368円 163,651円 6,088円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ - 圧力センサ 圧力センサヘッド - 圧力センサヘッド 圧力スイッチ 圧力センサ 圧力センサヘッド 圧力コントローラ 圧力スイッチ
                            使用圧力範囲(kPa) -100::0 -100::0 -100::0 - -2.7::-101.2 - - - - - - - -73.2::-33.3
                            センサ・モニタ構造 一体型 一体型 一体型 - 一体形 分離型・端子台接続 - 分離型・端子台接続 一体形 分離形・コネクタ接続 分離型・端子台接続 - 一体形
                            配管接続方向 - 左右 - - -
                            配管口の種類 直付 めねじ ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 - おねじ ワンタッチ継手 - ニップル - -

                            LED表示付圧力センサ 直付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました