(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUS21A-M5
LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ LEDヒョウジツキアツリョクセンサー VUSA

LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ VUS21A-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,156円
税込単価
15,572円

【特長】・真空スイッチの表示には、LED表示を採用し、視認性を向上させました。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力センサ
  • 使用圧力範囲(kPa):
    -100::0
  • センサ・モニタ構造:
    一体型
  • 配管接続方向:
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 配管ねじの種類:
    M
  • 耐圧力(kPa):
    200
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧(DC)(V):
    12~24 ±10% リップル(P-P)10%以下
  • 配管ねじの呼び:
    M5x0.8
  • ランプ:
    あり
  • 保護等級:
    IP40

型番

VUS21A-M5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUS21A-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ 外形図

製品仕様

LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ 仕様表
型番質量(g)
VUS21□□-M528.5

※.型番内の左側の□には、PNPオープンコレクタ出力仕様を希望の場合記号:Pを、右側の□には、2点スイッチ出力付真空スイッチ仕様の場合記号:Wを、アナログ出力付真空スイッチ仕様の場合記号:Aをご記入ください。

型番リスト

型番
出力方式
出力点数
ヒステリシス(%FS)
出力スタイル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUS21A-M5

NPNオープンコレクタ / アナログ
[2] スイッチ出力1+アナログ出力1
アナログ出力:±0.5, スイッチ出力:可変
NPNオープンコレクタ出力

1個

14,156( 15,572円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空スイッチの表示には、LED表示を採用し、視認性を向上させました。
・設定圧力と印加圧力をLED表示します。
・真空スイッチに2点スイッチ出力付、及びアナログ出力付の2タイプを用意。用途に合わせた選択が可能です。
・また、配線にはコネクタ方式を採用し、配線レイアウトを容易に行えます。
・配管接続方法は、ワンタッチ継手、M5メートルメネジ、直付の3タイプを用意し、用途に合わせた選択が可能です。
・電子スイッチによる圧力検出のため、精度が安定しています。

カタログ

VUS21A-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示付圧力センサ メートルネジタイプの型番VUS21A-M5のページです。
型番VUS21A-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

    LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

    LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

      LED表示付圧力センサ 直付タイプ

      LED表示付圧力センサ 直付タイプ

        ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

        ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

          ADC アクティブデジタルコントローラー

          ADC アクティブデジタルコントローラー

            ピラニ真空計 PGE500

            ピラニ真空計 PGE500

              機械式圧力スイッチ CVA-V

              機械式圧力スイッチ CVA-V

                真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

                真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

                  ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

                  ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

                    小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                    小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                      2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                      2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                        小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                        小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                          熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                          熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ インフィコン EDWARDS インフィコン コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) アルバック 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ インフィコン
                            通常価格 14,156円 14,156円 14,156円 15,030円 163,651円 17,307円 6,088円 4,665円 11,095円 6,368円 7,680円 6,368円 101,003円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目   11日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ - 圧力コントローラ - 圧力スイッチ 圧力スイッチ - 圧力センサヘッド - 圧力センサヘッド 圧力センサ
                            使用圧力範囲(kPa) -100::0 -100::0 -100::0 - - - -73.2::-33.3 - - - - - -
                            センサ・モニタ構造 一体型 一体型 一体型 - - - 一体形 一体形 分離形・コネクタ接続 分離型・端子台接続 - 分離型・端子台接続 -
                            配管接続方向 - - - - - -
                            配管口の種類 めねじ ワンタッチ継手 直付 - - - - ワンタッチ継手 - ニップル - おねじ -

                            LED表示付圧力センサ メートルネジタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VUS21PA-M5
                            VUS21PW-M5
                            VUS21W-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力方式 出力点数 ヒステリシス
                            (%FS)
                            出力スタイル

                            14,156円

                            ( 15,572円 )
                            1個 -

                            6日目

                            アナログ / PNPオープンコレクタ[2] スイッチ出力1+アナログ出力1アナログ出力:±0.5, スイッチ出力:可変PNPオープンコレクタ出力

                            14,156円

                            ( 15,572円 )
                            1個 -

                            6日目

                            PNPオープンコレクタ[2] 2±1PNPオープンコレクタ出力

                            14,156円

                            ( 15,572円 )
                            1個 -

                            6日目

                            NPNオープンコレクタ[2] 2±1NPNオープンコレクタ出力

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました