(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
  • 数量スライド割引

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
595円 ~ 1,418円
税込価格
655円 ~ 1,560円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
真空ポンプを長持ちさせる真空用フィルタです。
【特長】
・小型真空用フィルタは、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適です(小型ユニオン:VFU0&1)。
・塵の量やエレメントの交換時期によって、エレメントサイズ(濾過面積)を2種類から選択可能です(小型ユニオン:VFU1)。
・本体とニップルを一体化。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」が必要な分野向けのVFU1,2,3タイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    空圧機器の保護に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/05/27
    粉塵がすごいので機器交換時にコンタミするのを予防したくて導入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社の生産設備装置に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02020/01/15
    生産設備装置の搬送部に使用しています。選定理由は、搬送装置に使用するベローズタイプの吸着パッドユニットの仕様に合う商品をミスミカタログより探して購入しました。特に問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

    真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルター

    真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルター

      真空用フィルタ ソケットタイプ

      真空用フィルタ ソケットタイプ

        ペルシステム機器真空用フィルタ

        ペルシステム機器真空用フィルタ

          真空発生器 VY専用真空フィルタ

          真空発生器 VY専用真空フィルタ

            真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

            真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

              真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

              真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

                真空用フィルタ ユニオンタイプ

                真空用フィルタ ユニオンタイプ

                  真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

                  真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

                    真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ

                    真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ

                      超小型真空用インラインフィルタ VFL-M5

                      超小型真空用インラインフィルタ VFL-M5

                        真空用フィルタ AFJ20~AFJ40

                        真空用フィルタ AFJ20~AFJ40

                          真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品ホルダ

                          真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品ホルダ

                            メーカー 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ ミスミ CKD コンバム(旧:妙徳) SMC コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 595円 410円 328円 3,119円 398円 2,482円 2,007円 944円 190円 162円 717円 127円 304円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 小型 ソケット形 ソケット形 インライン ソケット形 小型 小型 小型 - - 小型 - 小型
                            ろ過度 5μm 10μm 5μm 5μm 10μm 15μm - 5μm 5μm - 37μm - -
                            用途 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン フィルタ用保守部品 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン - フィルタ用保守部品
                            除去対象 ダスト ダスト ダスト ダスト ダスト - - ダスト ダスト ダスト - - -
                            フィルタ交換 不可 不可 不可 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。