(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気
  • 数量スライド割引

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気 (レビュー)

通常価格(税別)
2,733円 ~ 5,160円
税込価格
3,006円 ~ 5,676円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します(大容量ユニオンタイプ:VFB,VFR)。
・ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します(大容量ユニオンタイプ:VFR)。
・ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストが散乱しません(大容量ユニオン:VFB)。
・塵の量やエレメントの交換時期によって、エレメントサイズ(濾過面積)を2種類から選択可能です。
・本体とニップルを一体化。樹脂材質にPPを使用し、低価格化を実現。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    真空引きのフィルターとして
    評価 3.0満足度:3.02019/07/04
    剛性がありそうなので、購入しました。
    問題なく使用してますが、清掃手順があれば尚良いと思いました。
    フィルターの外し方の説明書きがどこ探しても無かったので。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組付け
    評価 4.0満足度:4.02023/06/19
    剛性がありそうなので、購入しました。
    問題なく使用してますが、清掃手順があれば尚良いと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロボット吸着用
    評価 4.0満足度:4.02020/11/02
    以前は小型真空用フィルターを使用していたがすぐに溜まってしまうので大容量に変更しました。そのため清掃頻度が減って改善になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空脱泡機等真空機器
    評価 5.0満足度:5.02018/03/05
    とにかく大きくて中の状態の目視確認がしやすいです。そしてメンテナンスも簡単です。色々探してみましたがこの商品以上でなおかつコストパフォーマも良い物はなかなか見つからないでしょう。とてもおすすめです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

      真空用フィルタ パッド直付タイプ

      真空用フィルタ パッド直付タイプ

        真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ

        真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ

          真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

          真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

            真空用フィルタ ソケットタイプ

            真空用フィルタ ソケットタイプ

              エアサクションフィルタ ZFAシリーズ

              エアサクションフィルタ ZFAシリーズ

                真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

                真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

                  ペルシステム機器真空用フィルタ

                  ペルシステム機器真空用フィルタ

                    インラインフィルタFSLシリーズ

                    インラインフィルタFSLシリーズ

                      真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品フィルタキット

                      真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品フィルタキット

                        真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

                        真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

                          真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

                          真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ SMC ミスミ CKD CKD コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 2,733円 2,352円 1,671円 162円 595円 328円 68円 190円 3,119円 1,635円 746円 2,007円 768円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ろ過度 5μm 5μm 10μm - 5μm 5μm - 5μm 5μm 10μm - - -
                            用途 真空ライン エジェクタ排気 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン - 真空ライン 真空ライン 真空ライン フィルタ用保守部品 フィルタ用保守部品 フィルタ用保守部品
                            除去対象 ダスト・水分 ダスト・水分 ダスト ダスト ダスト ダスト - ダスト ダスト ダスト - - -
                            フィルタ交換 - 不可 - - - - -
                            接続種類(IN側) ワンタッチ配管(ミリサイズ) ワンタッチ配管(ミリサイズ) M - - - - - - ワンタッチ配管(ミリサイズ) - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。