(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,352円 ~ 3,181円
税込価格
2,587円 ~ 3,499円

【特長】・真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放 外形図

製品仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力範囲:-100~0kPa
  • 濾過精度:10μm
  • 使用温度範囲:0~+60℃(凍結なきこと)

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径
φD
CE濾過面積
(cm2
質量
(g)
VFR20-6-□6174820195.5
VFR20-8-□818.548194.5
VFR20-10-□102148.5191.5
VFR20-12-□1223.548187.5
VFR20-16-□162555.5199
  • 型番末尾の□には、ライトグレー色を希望される場合のみ、記号:Wをご記入ください。
  • 交換エレメント:VFE20

型番リスト

型番
接続チューブ径(ミリサイズ・IN側)
外観色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ6
ブラック仕様

1個

2,826( 3,109円 )

8日目

φ8
ブラック仕様

1個

2,826( 3,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ8
ライトグレー仕様

1個

2,352( 2,587円 )

9日目

φ10
ブラック仕様

1個

2,565( 2,822円 )

8日目

φ10
ライトグレー仕様

1個

2,458( 2,704円 )

9日目

φ12
ブラック仕様

1個

2,944( 3,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ12
ライトグレー仕様

1個

2,603( 2,863円 )

8日目

φ16
ブラック仕様

1個

3,181( 3,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ16
ライトグレー仕様

1個

2,825( 3,108円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します(大容量ユニオンタイプ:VFB,VFR)。
・ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します(大容量ユニオンタイプ:VFR)。
・塵の量やエレメントの交換時期によって、エレメントサイズ(濾過面積)を2種類から選択可能です。
・本体とニップルを一体化。樹脂材質にPPを使用し、低価格化を実現。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

      真空用フィルタ パッド直付タイプ

      真空用フィルタ パッド直付タイプ

        真空フィルタ VFA1000・3000・4000シリーズ

        真空フィルタ VFA1000・3000・4000シリーズ

          真空用フイルタ 交換用エレメント

          真空用フイルタ 交換用エレメント

            真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

            真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

              真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

              真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

                真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMVシリーズ用交換部品

                真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMVシリーズ用交換部品

                  超小型真空用インラインフィルタ VFL-M5

                  超小型真空用インラインフィルタ VFL-M5

                    真空用フィルタ AFJ20~AFJ40

                    真空用フィルタ AFJ20~AFJ40

                      真空フィルタ VAFシリーズ [VAF02]

                      真空フィルタ VAFシリーズ [VAF02]

                        真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

                        真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

                          真空用フィルタ ソケットタイプ

                          真空用フィルタ ソケットタイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD ミスミ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC コンバム(旧:妙徳) SMC CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,352円 2,733円 1,671円 3,969円 250円 2,007円 768円 50円 717円 127円 1,463円 595円 328円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 - パッド直付 標準 - 小型 薄型 - 小型 - 小型 小型 ソケット形
                            ろ過度 5μm 5μm 10μm - 10μm - - - 37μm - 10μm 5μm 5μm
                            用途 エジェクタ排気 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン フィルタ用保守部品 フィルタ用保守部品 - 真空ライン - 真空ライン 真空ライン 真空ライン
                            除去対象 ダスト・水分 ダスト・水分 ダスト ダスト・水分 ダスト - - - - - ダスト ダスト ダスト
                            フィルタ交換 - - - - - - 不可

                            真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました