(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFJ66
真空用フィルタ ソケットタイプ シンクウハッセイキ1 VFJ66

真空用フィルタ ソケットタイプ VFJ66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

真空ポンプを長持ちさせる真空用フィルタです。【特長】・本体とニップルを一体化:...

詳細情報を確認する

VFJ66 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空用フィルタ ソケットタイプ 外形図

製品仕様

型番VFJ
使用流体空気
使用圧力範囲-100~0kPa
濾過精度10μm
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
濾過面積0.8cm2 *5
1.1cm2 *6

*5 接続サイズ:33M、 44、 1/8-1/8Mの時の値
*6 接続サイズ:66の時の値

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BLCφP濾過面積
(cm2
質量
(g)
VFJ33M3334.7221180.81.4
VFJ444438.621.51180.81.5
VFJ66664121.811.610.51.12.5
VFJ1/8-1/8M1/81/834.7221180.81.4

型番リスト

型番
接続種類(IN側)
接続チューブ径(ミリサイズ・IN側)
接続チューブ径(インチサイズ・IN側)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFJ66

ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ6
-
442-8323

1個

371( 408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空ポンプを長持ちさせる真空用フィルタです。
【特長】
・本体とニップルを一体化:樹脂材質にPPを使用し、低価格化を実現( ソケット:VFJ)。

カタログ

VFJ66で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フィルタ ソケットタイプの型番VFJ66のページです。
型番VFJ66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用フィルタ ソケットタイプ

真空用フィルタ ソケットタイプ

    ペルシステム機器真空用フィルタ

    ペルシステム機器真空用フィルタ

      真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

      真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

        真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

        真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

          真空用フィルタ パッド直付タイプ

          真空用フィルタ パッド直付タイプ

            真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

            真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

              インラインフィルタFSLシリーズ

              インラインフィルタFSLシリーズ

                真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

                真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

                  真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

                  真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

                    真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

                    真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

                      真空フィルタ VAFシリーズ [VAF02]

                      真空フィルタ VAFシリーズ [VAF02]

                        真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品ホルダ

                        真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品ホルダ

                          真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

                          真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

                            メーカー 日本ピスコ CKD ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) CKD コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ
                            通常価格 328円 3,119円 190円 2,733円 1,671円 2,482円 1,635円 2,007円 2,352円 768円 1,463円 304円 595円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ソケット形 インライン - - パッド直付 小型 インライン 小型 標準 薄型 小型 小型 小型
                            ろ過度 5μm 5μm 5μm 5μm 10μm 15μm 10μm - 5μm - 10μm - 5μm
                            用途 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン フィルタ用保守部品 エジェクタ排気 フィルタ用保守部品 真空ライン フィルタ用保守部品 真空ライン
                            除去対象 ダスト ダスト ダスト ダスト・水分 ダスト - ダスト - ダスト・水分 - ダスト - ダスト
                            フィルタ交換 不可 - - - - -

                            真空用フィルタ ソケットタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エジェクター部のフィルター
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            途中に設置するなら継手が必要になりますが安価で交換も楽でよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VFJ1/8-1/8M
                            VFJ33M
                            VFJ44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類(IN側) 接続チューブ径(ミリサイズ・IN側) 接続チューブ径(インチサイズ・IN側) トラスココード

                            328円

                            ( 361円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ワンタッチ配管(インチサイズ)-φ1/8-

                            394円

                            ( 433円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ワンタッチ配管(ミリサイズ)φ3--

                            348円

                            ( 383円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ワンタッチ配管(ミリサイズ)φ4-442-8315

                            真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました