(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インラインフィルタFSLシリーズ
  • 数量スライド割引

インラインフィルタFSLシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,635円 ~ 2,164円
税込価格
1,799円 ~ 2,380円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・小形・軽量・省スペースのインラインタイプ:本体樹脂化により、軽量かつコンパクトを実現。
・多彩な機種バリエーション:流量で100・200・500の3シリーズ、接続口径でφ4・φ6・φ8・φ10から選択可能。
・正・負圧の両方で使用が可能:従来の真空用インラインフィルタの使い勝手はそのままに正圧でも使用可能。
・メンテナンスが容易:エレメント交換時の本体取り外し及び取付けが工具不要で簡単に行えるため、メンテナンスが容易。

インラインフィルタFSLシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械のエアフィルタとして
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    試しに2種類購入してみました。1種類は軽量で小型タイプなので省スペースで使えるところがよかったので使用しています。もう1種類はまだ使用していませんが、あまり変わりはないのではないかと思っています。想定通りの性能を発揮していましたので、問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インラインフィルタFSLシリーズ

インラインフィルタFSLシリーズ

    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

      真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

      真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放

        真空用フィルタ ソケットタイプ

        真空用フィルタ ソケットタイプ

          真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

          真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気

            真空用フィルタ VFシリーズ

            真空用フィルタ VFシリーズ

              真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

              真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

                エアサクションフィルタ ZFAシリーズ

                エアサクションフィルタ ZFAシリーズ

                  真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ

                  真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ

                    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品エレメント

                    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品エレメント

                      真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

                      真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品フィルタキット

                        真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品ホルダ

                        真空用インラインフィルタ VFLシリーズ 保守部品ホルダ

                          真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

                          真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント

                            メーカー CKD コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) ミスミ SMC CKD コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 1,635円 2,482円 2,352円 328円 2,733円 2,569円 190円 68円 162円 345円 2,007円 304円 768円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 インライン 小型 標準 ソケット形 - 薄型 - - - 小型 小型 小型 薄型
                            ろ過度 10μm 15μm 5μm 5μm 5μm 15μm 5μm - - - - - -
                            用途 真空ライン 真空ライン エジェクタ排気 真空ライン 真空ライン 真空ライン 真空ライン - 真空ライン フィルタ用保守部品 フィルタ用保守部品 フィルタ用保守部品 フィルタ用保守部品
                            除去対象 ダスト - ダスト・水分 ダスト ダスト・水分 - ダスト - ダスト - - - -
                            フィルタ交換 - 不可 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。