(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPME10PN-M5
真空パッド 薄物用小型タイプ VPME パットカナグ

真空パッド 薄物用小型タイプ VPME VPME10PN-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPME10PN-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド 薄物用小型タイプ VPME 外形図

製品仕様

  • 直付型 固定式、メートルネジ ミニタイプ

パッド材質・用途

記号NFS
材質ニトリルゴムフロロシリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
金型成形品取出し
外観色ブラックサーモンピンク

※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
BLパッド接続記号
VPME8P□-M588.55.5-T8
VPME10P□-M5108.85.8
VPME10PFS-M5-S3
VPME15P□-M5159.56.5
VPME20P□-M52010.37.3

※型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては、製品仕様をご参照ください。
※末尾「-S3」:金属部材質に銅系金属不使用仕様、シール部材質にFKMまたはHNBR仕様
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの取付けトルクは、1~1.5N・mとなります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPME10PN-M5

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
10
5.8
8.9
標準仕様

1個

878( 966円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,B,Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPME10PN-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 薄物用小型タイプ VPMEの型番VPME10PN-M5のページです。
型番VPME10PN-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド 薄物用小型タイプ VPME

真空パッド 薄物用小型タイプ VPME

    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

      真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

        真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

            真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 薄物用タイプ VPD バーブ継手タイプ

              真空パッド 薄物用タイプ VPD バーブ継手タイプ

                真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                  真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用タイプ VPE

                    真空パッド 薄物用タイプ VPE

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                        真空パッド 薄物用タイプ VPA バーブ継手タイプ

                        真空パッド 薄物用タイプ VPA バーブ継手タイプ

                          真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

                          真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 878円 988円 1,064円 1,789円 933円 988円 1,990円 1,858円 2,061円 965円 934円 1,054円 1,076円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド 薄物用小型タイプ VPMEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPME10PFS-M5
                            VPME10PFS-M5-S3
                            VPME15PFS-M5
                            VPME15PN-M5
                            VPME20PFS-M5
                            VPME20PN-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            金属部材質

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンク105.88.9標準仕様

                            2,187円

                            ( 2,406円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンク105.88.9銅系金属不使用仕様

                            1,748円

                            ( 1,923円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンク156.59.6標準仕様

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック156.59.6標準仕様

                            1,748円

                            ( 1,923円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンク207.310.4標準仕様

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック207.310.4標準仕様

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました