※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.5~2N・mとなります。
・取付ネジ:M6×0.75▶2~3N・m、・ 取付ネジ:M8×0.75▶2.5~3.5N・m
Loading...
コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,B,Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
VPMA10PN-180Jで型番確定
真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプの型番VPMA10PN-180Jのページです。
型番VPMA10PN-180Jに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPMA10PFS-180J |
VPMA10PFS-3J |
VPMA10PN-3J |
VPMA15PFS-180J |
VPMA15PFS-3J |
VPMA15PN-180J |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ゴム系材質 | 色 | 接続ねじ径 | 外径 d (φ) | 高さ L1 (mm) | 全長 B (mm) | 取付接続ねじ | 真空取出口チューブ外径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,748円 ( 1,923円 ) | 1個 | - | 6日目 | フロロシリコーンゴム | サーモンピンク | M6 | 10 | 5.8 | 19.9 | M6 | 1.8 | |
1,748円 ( 1,923円 ) | 1個 | - | 6日目 | フロロシリコーンゴム | サーモンピンク | M8 | 10 | 5.8 | 20.5 | M8 | 3 | |
1,186円 ( 1,305円 ) | 1個 | - | 6日目 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | ブラック | M8 | 10 | 5.8 | 20.5 | M8 | 3 | |
1,968円 ( 2,165円 ) | 1個 | - | 6日目 | フロロシリコーンゴム | サーモンピンク | M6 | 15 | 6.5 | 20.6 | M6 | 1.8 | |
1,968円 ( 2,165円 ) | 1個 | - | 6日目 | フロロシリコーンゴム | サーモンピンク | M8 | 15 | 6.5 | 21.2 | M8 | 3 | |
1,033円 ( 1,136円 ) | 1個 | - | 6日目 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | ブラック | M6 | 15 | 6.5 | 20.6 | M6 | 1.8 |