(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMA15PN-4B
真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手 パットカナグ

真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手 VPMA15PN-4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
966円
税込単価
1,063円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMA15PN-4B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手 外形図

規格表

真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手 規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.5~2N・mとなります。
     ・ 取付ネジ:M4×0.5▶1~1.2N・m、・ 取付ネジ:M5×0.5▶1.5~2N・m

型番リスト

型番
ゴム系材質
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMA15PN-4B

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M5
15
6.5
23.5
M5
4

1個

966( 1,063円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適です。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、B、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMA15PN-4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手の型番VPMA15PN-4Bのページです。
型番VPMA15PN-4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

    真空パッド  ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

    真空パッド ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

      真空パッド  ソフトタイプ VPA バーブ継手

      真空パッド ソフトタイプ VPA バーブ継手

        真空パッド  ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            真空パッド  ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ

            真空パッド ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ

              真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

              真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                  真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

                  真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

                    真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                    真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド 薄物用タイプ VPA バーブ継手タイプ

                        真空パッド 薄物用タイプ VPA バーブ継手タイプ

                          真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                          真空パッド ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 934円 1,355円 956円 1,114円 1,418円 1,709円 1,171円 1,529円 1,325円 1,245円 988円 1,054円 1,172円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 薄形 ベローズ - - - - 滑り止め - ベローズ - 薄形 薄形 -
                            本体種類 パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 - ソフト - スポンジ ソフト 標準 スポンジ - ソフト 標準 標準 ソフト
                            取付方法 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMA10PN-4B
                            VPMA15PFS-3B
                            VPMA15PFS-4B
                            VPMA20PFS-3B
                            VPMA20PFS-4B
                            VPMA20PN-3B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            934円

                            ( 1,027円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラックM5105.822.8M54

                            1,859円

                            ( 2,045円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンクM4156.522.5M43

                            1,859円

                            ( 2,045円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンクM5156.523.5M54

                            1,859円

                            ( 2,045円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンクM4207.323.3M43

                            1,859円

                            ( 2,045円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンクM5207.324.3M54

                            966円

                            ( 1,063円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラックM4207.323.3M43

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました