コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
記号 | N | FS |
---|---|---|
材質 | ニトリルゴム | フロロシリコーンゴム |
用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 金型成形品取出し |
外観色 | ブラック | サーモンピンク |
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
型番 | パッド外径 φd | チューブ内径 φD | 取付ネジ M | B | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD8-3P(5)-4B | 8 | 2.5 | M8×0.75 | 39.5 | 5.5 | 27 | 13 |
VPD10-3P(5)-4B | 10 | 39.8 | 5.8 | 27.3 | |||
VPD15-3P(5)-4B | 15 | 40.5 | 6.5 | 28 | |||
VPD20-3P(5)-4B | 20 | 41.3 | 7.3 | 28.8 |
型番 | φP | E1 | E2 | C | 対辺 H1 | 対辺 H2 | T | ストローク S | スプリング力 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD8-3P(5)-4B | 10 | 13.9 | 13 | 7 | 10 | □8 | 2 | 3 | 1.0~1.9 |
VPD10-3P(5)-4B | |||||||||
VPD15-3P(5)-4B | |||||||||
VPD20-3P(5)-4B |
※表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.8~2.4N・mとなります。
型番 |
ゴム系材質 |
色 |
外径 d(φ) |
高さ L1(mm) |
全長 B(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
8
|
5.5
|
39.5
| - | 1個 | 2,650円(
2,915円
) | 6日目 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
8
|
5.5
|
39.5
| - | 1個 | 1,990円(
2,189円
) | 6日目 | |
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
10
|
5.8
|
39.8
| - | 1個 | 2,738円(
3,012円
) | 6日目 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
10
|
5.8
|
39.8
| - | 1個 | 2,078円(
2,286円
) | 6日目 | |
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
15
|
6.5
|
40.5
| - | 1個 | 2,807円(
3,088円
) | 6日目 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
15
|
6.5
|
40.5
| - | 1個 | 2,025円(
2,228円
) | 6日目 | |
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
20
|
7.3
|
41.3
| 10 | 1個 | 2,807円(
3,088円
) | 6日目 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
20
|
7.3
|
41.3
| - | 1個 | 2,025円(
2,228円
) | 6日目 |
Loading...
コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,B,Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。