コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
記号 | N | FS |
---|---|---|
材質 | ニトリルゴム | フロロシリコーンゴム |
用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 金型成形品取出し |
外観色 | ブラック | サーモンピンク |
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
型番 | チューブ内径 φD | パッド外径 φd | B | L1 | L2 | C | スプリング力 (N) | パッド接続記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSC8-3P(5)-4B | 2.5 | 8 | 39.1 | 5.5 | 16.5 | 7 | 0.9~1.9 | -T8 |
VPSC10-3P(5)-4B | 10 | 39.4 | 5.8 | 16.8 | ||||
VPSC15-3P(5)-4B | 15 | 40.1 | 6.5 | 17.5 | ||||
VPSC20-3P(5)-4B | 20 | 40.9 | 7.3 | 18.3 |
※表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、2.5~3.5N・mとなります。
型番 |
ゴム系材質 |
色 |
外径 d(φ) |
高さ L1(mm) |
全長 B(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
8
|
5.5
|
39.1
| 1個 | 2,407円(
2,648円
) | 6日目 | |
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
10
|
5.8
|
39.4
| 1個 | 2,407円(
2,648円
) | 6日目 | |
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
15
|
6.5
|
40.1
| 1個 | 2,519円(
2,771円
) | 6日目 | |
フロロシリコーンゴム
|
サーモンピンク
|
20
|
7.3
|
40.9
| 1個 | 2,519円(
2,771円
) | 6日目 |
Loading...
コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,B,Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。