(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPB20PFS-4J
真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手 パットカナグ

真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手 VPB20PFS-4J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,078円
税込単価
2,286円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPB20PFS-4J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手 外形図

製品仕様

  • 固定式 真空取出口:横、ワンタッチ継手内蔵スタンダードタイプ

パッド材質・用途

記号NFS
材質ニトリルゴムフロロシリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
金型成形品取出し
外観色ブラックサーモンピンク

※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

製品仕様

型番:VPB20PFS-4J-S3

  • 金属部材質:銅系金属不使用
  • シール部材質:FKMまたはHNBR

 

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BLEチューブエンド
C
パッド接続記号
VPB8P□-4J8425.55.516.510.9-T8
VPB10P□-4J1025.85.8
VPB15P□-4J1526.56.5
VPB20P□-4J2027.37.3
VPB20PFS-4J-S3

※型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては、製品仕様をご参照ください。

型番リスト

型番
ゴム系材質
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPB20PFS-4J

フロロシリコーンゴム
サーモンピンク
20
7.3
27.3
標準仕様

1個

2,078( 2,286円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適です。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、B、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPB20PFS-4Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手の型番VPB20PFS-4Jのページです。
型番VPB20PFS-4Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド  長円タイプ VPB ワンタッチ継手

        真空パッド 長円タイプ VPB ワンタッチ継手

          真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

              真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                      真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,076円 856円 920円 965円 1,705円 4,387円 768円 1,244円 4,060円 768円 1,292円 851円 1,529円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目  
                            パット形状 薄形 ソフトベローズ - 長円 多段ベローズ - - 滑り止め - 滑り止め ベローズ - -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 ソフト 標準 標準 標準 吸着痕防止 - 標準 吸着痕防止 標準 標準 - スポンジ
                            取付方法 埋込式 埋込式 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ)

                            真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPB10PN-4J
                            VPB15PFS-4J
                            VPB15PN-4J
                            VPB20PN-4J
                            VPB8PFS-4J
                            VPB8PN-4J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            金属部材質

                            1,199円

                            ( 1,319円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック105.825.8標準仕様

                            2,078円

                            ( 2,286円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンク156.526.5標準仕様

                            1,199円

                            ( 1,319円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック156.526.5標準仕様

                            1,199円

                            ( 1,319円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック207.327.3標準仕様

                            1,858円

                            ( 2,044円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴムサーモンピンク85.525.5標準仕様

                            1,076円

                            ( 1,184円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック85.525.5標準仕様

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました