※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...
記号 | NH |
---|---|
材質 | 耐油 NBR |
用途 | 段ボール ベニア板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク |
色 | ブラック |
※耐油NBR(NH)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
型番 | チューブ外径 φD | パッド外径 φd | 取付ネジ M | B | L1 | L2 | 対辺 H | T | チューブエンド C | パッド接続記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA10K(5)-3J | 3 | 10 | M8×0.75 | 24.8 | - | 12.5 | 10 | 2 | 9.4 | -M4 |
VPMA10K(5)-4J | 4 | M10×1 | 28.7 | 16.4 | 12 | 3 | 10.9 | |||
VPMA20K(5)-4J | - | 20 | - | 32.3 | 10 | - | - | - | - | -M6 |
VPMA30K(5)-4J | - | 30 | - | 34.3 | 12 | - | - | - | - |
※表中、型番内の(5)にはパッド樹脂材質が入ります
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
パッド径 φ10mm・取付ネジ M8×0.75:2.5~3.5N・m、パッド径 φ10mm・取付ネジ M10×1:5~7N・m、パッド径φ20~φ50mm:5~17N・m
Loading...
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・プレス部品などの油が付着したワークの搬送に最適です。
・パッド形状の工夫により、搬送時のワーク滑りを防止します。
・耐油NBRの採用により、油環境下でのパッド耐久性が向上しました。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・油が付着した滑りやすいワーク。既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
VPMA10KNH-4Jで型番確定
真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手の型番VPMA10KNH-4Jのページです。
型番VPMA10KNH-4Jに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPMA10KNH-3J |
VPMA20KNH-4J |
VPMA30KNH-4J |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続ねじ径 | 外径 d (φ) | 高さ L1 (mm) | 全長 B (mm) | 取付接続ねじ | 真空取出口チューブ外径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,244円 ( 1,368円 ) | 1個 | - | 6日目 | M8 | 10 | 8 | 24.7 | M8 | 3 | |
1,395円 ( 1,535円 ) | 1個 | - | 6日目 | M10 | 20 | 10 | 32.3 | M10 | 4 | |
1,314円 ( 1,445円 ) | 1個 | - | 6日目 | M10 | 30 | 12 | 34.3 | M10 | 4 |