(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,171円 ~ 1,244円
税込価格
1,288円 ~ 1,368円

プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

VPMA10K

真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ 外形図1

VPMA20K/VPMA30K

真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ 外形図2

製品仕様

ホルダ形状

  • 固定式 真空取出口:上

パッド材質・用途

記号NH
材質耐油 NBR
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
ブラック

※耐油NBR(NH)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番チューブ内径
φD
パッド外径
φd
BLCパッド接続記号
VPMA10K(5)-3B21028-6-M4
VPMA10K(5)-4B2.5297
VPMA20K(5)-4B2.52036.610--M6
VPMA20K(5)-6B4
VPMA30K(5)-4B2.53038.612-
VPMA30K(5)-6B4

※表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
パッド径φ10mm:2~3N・m、パッド径φ20~φ30mm:5~7N・m

型番リスト

型番
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
10
8
28
M6
3

1個

1,171( 1,288円 )

6日目

M6
10
8
29
M6
4

1個

1,171( 1,288円 )

6日目

M10
20
10
36.6
M10
4

1個

1,207( 1,328円 )

6日目

M10
20
10
36.6
M10
6

1個

1,207( 1,328円 )

6日目

M10
30
12
38.6
M10
4

1個

1,244( 1,368円 )

6日目

M10
30
12
38.6
M10
6

1個

1,244( 1,368円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・プレス部品などの油が付着したワークの搬送に最適です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・パッド形状の工夫により、搬送時のワーク滑りを防止します。
・耐油NBRの採用により、油環境下でのパッド耐久性が向上しました。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

    真空パッド 滑り止めタイプ VPB バーブ継手タイプ

    真空パッド 滑り止めタイプ VPB バーブ継手タイプ

      真空パッド 滑り止めタイプ VPA バーブ継手タイプ

      真空パッド 滑り止めタイプ VPA バーブ継手タイプ

        真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

            真空パッド 滑り止めタイプ VPA ワンタッチ継手

            真空パッド 滑り止めタイプ VPA ワンタッチ継手

              真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

              真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

                真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                  真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPME

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPME

                        真空パッド スポンジタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド スポンジタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,171円 700円 1,269円 768円 1,244円 1,340円 1,064円 933円 988円 1,789円 878円 1,777円 988円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目  
                            パット形状 滑り止め 滑り止め 滑り止め 滑り止め 滑り止め 滑り止め 薄形 薄形 薄形 薄形 薄形 - 薄形
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 スポンジ 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系

                            真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました