(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,387円 ~ 8,128円
税込価格
4,826円 ~ 8,941円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    パッド+ホルダセット
  • パット種類:
    吸着痕防止
  • 取付方法:
    パッドネジ固定
  • 材質:
    樹脂
  • 接続ねじ種類:
    めねじ
  • 接続ねじ径:
    M5
  • 高さ L1(mm):
    5.3
  • 取付金具:
    固定式
  • ストローク(mm):
    1
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M5×0.8
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し
  • 金属部材質:
    標準仕様
  • 首振り角度:
    16°

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

VPMB10Q

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図1

VPMB20Q/VPMB30Q

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図2

製品仕様

ホルダ形状

  • 固定式 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号KMKE
樹脂材質PEEKPOM導電性 PEEK
用途半導体・液晶製造装置各種製造ライン
食品関連機器
包装機械
半導体・液晶製造装置
電子機器部品
体積抵抗率--105~106Ω・cm
外観色ナチュラルホワイトブラック

※.体積抵抗率は、材料メーカーの公表する代表値であり、保証値ではありません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
Eチューブエンド
C
パッド接続記号
VPMB10Q(5)-3J-317.510.9-M4
VPMB10Q(5)-4J410.9
VPMB20Q(5)-4J20410.9-M6
VPMB30Q(5)-4J30410.9

※表中、型番内の(5)にはパッド樹脂材質が入ります

型番リスト

型番
樹脂系材質
環境
外径 d(φ)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
10
33
3

1個

4,717( 5,189円 )

6日目

[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
10
33
4

1個

4,719( 5,191円 )

6日目

[PEEK] 導電性PEEK
標準 / 静電気拡散
ブラック
10
33
3

1個

5,487( 6,036円 )

6日目

[PEEK] 導電性PEEK
標準 / 静電気拡散
ブラック
10
33
4

1個

5,489( 6,038円 )

6日目

POM
標準
[白] ホワイト
10
33
3

1個

4,387( 4,826円 )

6日目

POM
標準
[白] ホワイト
10
33
4

1個

4,389( 4,828円 )

6日目

[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
20
34.9
4

1個

5,488( 6,037円 )

6日目

[PEEK] 導電性PEEK
標準 / 静電気拡散
ブラック
20
34.9
4

1個

6,588( 7,247円 )

6日目

POM
標準
[白] ホワイト
20
34.9
4

1個

5,158( 5,674円 )

6日目

[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
30
34.9
4

1個

6,588( 7,247円 )

6日目

[PEEK] 導電性PEEK
標準 / 静電気拡散
ブラック
30
34.9
4

1個

8,128( 8,941円 )

6日目

POM
標準
[白] ホワイト
30
34.9
4

1個

5,928( 6,521円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備の搬送に最適です。
・フレキシブルを設けた樹脂材質でワークを吸着。
・そのため、吸着痕がつきにくい。
・真空破壊時のワークの離脱性も向上します。
・樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すことなく簡単に交換できます。
・構造がシンプルな上、小型です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

      真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPD バーブ継手タイプ

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPD バーブ継手タイプ

                真空 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダ付パッド

                真空 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダ付パッド

                  真空パッド  長円タイプ VPAE ワンタッチ継手

                  真空パッド 長円タイプ VPAE ワンタッチ継手

                    真空パッド  長円タイプ VPAE バーブ継手

                    真空パッド 長円タイプ VPAE バーブ継手

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド  長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

                        真空パッド 長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 4,387円 4,060円 4,717円 4,388円 4,718円 4,609円 6,475円 4,342円 636円 571円 988円 636円 933円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 埋込式
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - - めねじ - めねじ

                            真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました