(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPB10QK-6J
真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ パットカナグ

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ VPB10QK-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,169円
税込単価
4,586円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    パッド+ホルダセット
  • パット種類:
    吸着痕防止
  • 取付方法:
    パッドネジ固定
  • 材質:
    樹脂
  • 接続ねじ種類:
    めねじ
  • 接続ねじ径:
    M6
  • 高さ L1(mm):
    5.3
  • 取付金具:
    固定式
  • ストローク(mm):
    1
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M6×1
  • 真空取出口チューブ外径(φ):
    6
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し
  • 金属部材質:
    標準仕様
  • 首振り角度:
    16°

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPB10QK-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VPB10Q(5)(6)(9)

VPB20Q(5)(6)(9)/VPB30Q(5)(6)(9)

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ VPB10Q(5)(6)(9)外形図
真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ VPB20Q(5)(6)(9)/VPB30Q(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ 規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッド樹脂材質が入ります。

型番リスト

型番
樹脂系材質
環境
外径 d(φ)
全長 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPB10QK-6J

[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
10
42

1個

4,169( 4,586円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備の搬送に最適です。
・フレキシブルを設けた樹脂材質でワークを吸着。
・そのため、吸着痕がつきにくい。
・真空破壊時のワークの離脱性も向上します。
・樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すことなく簡単に交換できます。
・構造がシンプルな上、小型です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPB10QK-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプの型番VPB10QK-6Jのページです。
型番VPB10QK-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

      真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

        真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

          真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

              真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

              真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                  真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        真空パッド ソフト小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 4,060円 1,172円 4,387円 1,634円 1,705円 4,717円 1,529円 920円 1,243円 1,417円 1,244円 1,171円 856円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 吸着痕防止 標準 吸着痕防止 標準 標準 吸着痕防止 スポンジ 標準 ソフト スポンジ 標準 ソフト ソフト
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式
                            材質 樹脂 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 樹脂 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ

                            真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPB10QKE-6J
                            VPB10QM-6J
                            VPB20QK-6J
                            VPB20QKE-6J
                            VPB20QM-6J
                            VPB30QK-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            樹脂系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            全長 B
                            (mm)

                            4,964円

                            ( 5,460円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [PEEK] 導電性PEEK静電気拡散 / 標準ブラック1042

                            4,060円

                            ( 4,466円 )
                            1個 -

                            6日目

                            POM標準[白] ホワイト1042

                            5,406円

                            ( 5,947円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [PEEK] PEEK標準[白] ナチュラル2041.9

                            6,259円

                            ( 6,885円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [PEEK] 導電性PEEK静電気拡散 / 標準ブラック2041.9

                            4,720円

                            ( 5,192円 )
                            1個 -

                            6日目

                            POM標準[白] ホワイト2041.9

                            6,259円

                            ( 6,885円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [PEEK] PEEK標準[白] ナチュラル3041.9

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました