(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
  • 数量スライド割引

真空 ベローズタイプ パッドゴム (レビュー)

通常価格(税別)
373円 ~ 3,069円
税込価格
410円 ~ 3,376円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適な吸着パッド。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日商品規格変更より一部の商品にてパッド単体からパッドねじ付きセットに変更となります。 詳細は型番リストにてご確認いただけます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

真空 ベローズタイプ パッドゴムのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品取り出し
    評価 5.0満足度:5.02022/06/16
    製品取り出しの吸着に使用、吸着あとが付かないので毎回使用してます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場のロボットのアームに取り付けました。
    評価 4.0満足度:4.02020/04/13
    定期交換にて毎度購入しています。
    他社と比較して価格が安く、商品到着も 早くすぐに使用できるので 大変助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ラインの搬送部品
    評価 5.0満足度:5.02020/03/20
    ワークの吸着に交換して使用しました。
    形状が幅広く少し迷いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の移動に
    評価 5.0満足度:5.02020/02/11
    工場のロボットのアームに取り付け、製品の吸着移動のために使用しました。
    特に問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂容器の搬送に使っています
    評価 3.0満足度:3.02019/11/26
    樹脂製の容器の搬送で容器を真空吸着する際に、ピスコの真空発生器VGと一緒に、この真空ベローズタイプの吸着パットVPを使用しています。吸着しやすいものもあれば、吸着しにくいものもありました。消耗品として使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    吸着パット交換
    評価 5.0満足度:5.02019/10/31
    吸着パットの劣化で交換。
    部番が見つからなかったのですが、すばやい対応で
    購入する事が出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    箱成形機のシート吸着
    評価 4.0満足度:4.02019/01/14
    定期交換にて毎度購入しています。
    他通販サイトより安く購入できています。
    接地面よりもジャバラ部が切れてきますので耐久性のある商品も開発お願いします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械で箱を吸着
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    問題なく使用できました。
    価格も他社より安く、当日出荷して頂き助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に入れる箱や説明書をキャッチするのに使用
    評価 4.0満足度:4.02018/04/25
    製品に入れる箱や説明書をキャッチするのに使用しています。別の部品を穴に通して使用しておりますが、取り付け部分が付けにくいと感じております。使用していると先端の部分が擦り減ってくるので、真空状態にならなくなるので、掴みにくくなってきます。消費サイクルが早いので、少し価格が高いかなと思います。もう少し、摩耗が抑えられると良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空 ベローズタイプ パッドゴム

真空 ベローズタイプ パッドゴム

    真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

    真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

      真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

      真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

          首振りパッド PUGB

          首振りパッド PUGB

            真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

            真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

              真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

              真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                    真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                    真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                      真空パッド  ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                        真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                          真空パッド スタンダード小型タイプ VPME

                          真空パッド スタンダード小型タイプ VPME

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 373円 398円 934円 518円 3,225円 933円 1,417円 4,434円 598円 768円 1,114円 1,245円 725円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   6日目   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 ベローズ ソフトベローズ ベローズ - 平形 薄形 - リング - - - - 小形
                            取付方法 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 - 差込式 埋込式 パッドネジ固定 差込式 - 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) クロロブレンゴム - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。