成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適な吸着パッド。【特長】・パッド...
型番
未確定10件の候補があります。
Loading...
パッド材質
ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、導電性NBR(低抵抗タイプ)、HNBR、EPDM
パッドサイズ
φ6(直径6mm)、 φ8(直径8mm)、 φ10(直径10mm)、 φ15(直径15mm)、 φ20(直径20mm)
VP6〜15LB□の固定部詳細図
VP20LB□の固定部詳細図
形式 | パッド外径 φd | L |
---|---|---|
VP 6LB□ | 6 | 15 |
VP 8LB□ | 8 | 15 |
VP 10LB□ | 10 | 15.5 |
VP 15LB□ | 15 | 17.5 |
VP 20LB□ | 20 | 20 |
パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能。また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行える。
パッドホルダに真空取出口を両側に設けたタイプを用意。1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、 B、 C、 Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | ||||
タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 |
記号 | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | |||
タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 |
記号 | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
型番 |
ゴム系材質 |
色 |
外径 d(φ) |
高さ L1(mm) |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
6
|
15
|
442-8510
| 10 | 1個 | 398円(
438円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[シリコンゴム] シリコーンゴム
|
[白] ナチュラル
|
6
|
15
|
442-8528
| - | 1個 | 588円(
647円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
8
|
15
|
442-8552
| 10 | 1個 | 398円(
438円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[シリコンゴム] シリコーンゴム
|
[白] ナチュラル
|
8
|
15
|
442-8561
| - | 1個 | 588円(
647円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
10
|
15.5
|
442-8331
| 10 | 1個 | 398円(
438円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[シリコンゴム] シリコーンゴム
|
[白] ナチュラル
|
10
|
15.5
|
442-8340
| - | 1個 | 588円(
647円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
15
|
17.5
|
442-8374
| 10 | 1個 | 428円(
471円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[シリコンゴム] シリコーンゴム
|
[白] ナチュラル
|
15
|
17.5
|
442-8382
| - | 1個 | 668円(
735円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
|
ブラック
|
20
|
20
|
442-8412
| - | 1個 | 460円(
506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[シリコンゴム] シリコーンゴム
|
[白] ナチュラル
|
20
|
20
|
442-8421
| - | 1個 | 668円(
735円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適な吸着パッド。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
【用途】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。