(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPHDW8-5LBN-6J
真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手 パットカナグ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手 VPHDW8-5LBN-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,837円
税込単価
2,021円

柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適。※本シリーズはCADデータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPHDW8-5LBN-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手 外形図01

VPHDW6/VPHDW8/VPHDW10/VPHDW15

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手 外形図02

VPHDW20

製品仕様

ホルダ形状

  • スプリング式、真空取出口:両横、ワンタッチ継手内蔵専用タイプ

パッド材質・用途

記号NS
材質ニトリルゴムシリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
ブラックナチュラル

※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BL1L2Eチューブエンド
C
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPHDW6-5LBN-6J6647.51537.220.411.71.6~2.9-M4
VPHDW6-5LBS-6J
VPHDW8-5LBN-6J8
VPHDW8-5LBS-6J
VPHDW10-5LBN-6J104815.537.7
VPHDW10-5LBS-6J
VPHDW15-5LBN-6J155017.539.7
VPHDW15-5LBS-6J
VPHDW20-5LBN-6J-----M6
VPHDW20-5LBS-6J

※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.8~2.4N・mとなります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPHDW8-5LBN-6J

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
8
15
47.3

1個

1,837( 2,021円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPHDW8-5LBN-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手の型番VPHDW8-5LBN-6Jのページです。
型番VPHDW8-5LBN-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC バーブ継手

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC バーブ継手

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE バーブ継手

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE バーブ継手

              真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

              真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

                真空パッド  ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

                真空パッド ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

                  真空パッド  ソフトタイプ VPHDW ワンタッチ継手

                  真空パッド ソフトタイプ VPHDW ワンタッチ継手

                    真空パッド  ソフトタイプ VPHEW ワンタッチ継手

                    真空パッド ソフトタイプ VPHEW ワンタッチ継手

                      真空パッド  ソフトタイプ VPHDW バーブ継手

                      真空パッド ソフトタイプ VPHDW バーブ継手

                        真空パッド  長円タイプ VPBE バーブ継手

                        真空パッド 長円タイプ VPBE バーブ継手

                          真空パッド  長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

                          真空パッド 長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,837円 1,528円 823円 1,457円 2,088円 756円 398円 724円 1,572円 857円 1,437円 571円 636円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ - - - - 長円 長円
                            本体種類 パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト - ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト 標準 標準
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPHDW10-5LBS-6J
                            VPHDW15-5LBN-6J
                            VPHDW15-5LBS-6J
                            VPHDW20-5LBN-6J
                            VPHDW20-5LBS-6J
                            VPHDW8-5LBS-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)

                            2,056円

                            ( 2,262円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1015.547.8

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック1517.549.8

                            2,375円

                            ( 2,613円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1517.549.8

                            1,859円

                            ( 2,045円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック202052.3

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト202052.3

                            2,056円

                            ( 2,262円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト81547.3

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました