(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPC8-6LBN-6J
真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ パットカナグ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC8-6LBN-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,910円
税込単価
2,101円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

  • パット形状:
    ソフトベローズ
  • 取付方法:
    埋込式
  • 材質:
    ゴム系
  • 環境:
    標準
  • 取付金具:
    スプリング式
  • ストローク(mm):
    6
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M14
  • 真空取出口チューブ外径(φ):
    6
  • 直付フィルタ:
    無し

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPC8-6LBN-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図


VPC6(3)LB(5)(6)(9)/VPC8(3)LB(5)(6)(9)

VPC10(3)LB(5)(6)(9)/
VPC15(3)LB(5)(6)(9)


VPC20(3)LB(5)(6)(9)

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC6(3)LB(5)(6)(9)/VPC8(3)LB(5)(6)(9)外形図
真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC10(3)LB(5)(6)(9)/VPC15(3)LB(5)(6)(9)外形図
真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC20(3)LB(5)(6)(9)外形図

規格表

VPC6(3)LB(5)(6)(9)/VPC8(3)LB(5)(6)(9)

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC6(3)LB(5)(6)(9)/VPC8(3)LB(5)(6)(9)規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。



VPC10(3)LB(5)(6)(9)/VPC15(3)LB(5)(6)(9)/VPC20(3)LB(5)(6)(9)

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC10(3)LB(5)(6)(9)/VPC15(3)LB(5)(6)(9)/VPC20(3)LB(5)(6)(9)規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
本体種類
パット種類
ゴム系材質
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
全長 B(mm)
落下防止弁
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPC8-6LBN-6J

パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
おねじ
M14
8
15
4.0~7.1
69.2
無し
10

1個

1,910( 2,101円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。
・また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPC8-6LBN-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプの型番VPC8-6LBN-6Jのページです。
型番VPC8-6LBN-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手

        真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

            ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

            ロングストローク スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

              真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                    ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                    ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                      ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                      ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                        ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                        ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                          ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                          ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,910円 1,779円 1,528円 1,789円 1,841円 1,726円 1,278円 2,404円 2,849円 2,189円 2,916円 2,747円 2,289円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 ソフトベローズ - ソフトベローズ 薄形 ソフトベローズ - ソフトベローズ ベローズ - 滑り止め - ベローズ ベローズ
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 - 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系
                            環境 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 / 耐油 標準 標準 -
                            取付金具 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 固定式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 スプリング式

                            真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            加工ワークのピックアップ用途として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            自社生産ラインにて加工ワークのピックアップ用途で利用しています。機器との取り合い形状や実装スペースによりバーブ継手タイプ型番:VPHDW6-5LBS-6Bとの使い分けをしています。何れの商品もホルダセット品という扱いやすさに加えベローズタイプのパッドが良好な伸縮性や曲折性を持ち合わせることで確かな吸着性能を発揮する商品として重宝しており、既存品の経年劣化に伴うリプレースはもちろん、類似機構の設備新設・増設時には、同じ商品を利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPC10-6LBS-6J
                            VPC10-6LBS-6J-ECV
                            VPC15-6LBN-6J
                            VPC15-6LBS-6J
                            VPC20-6LBN-6J
                            VPC8-6LBS-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体種類 パット種類 ゴム系材質 接続ねじ種類 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            全長 B
                            (mm)
                            落下防止弁

                            2,653円

                            ( 2,918円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセットソフト[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトおねじM141015.54.0~7.169.7無し

                            3,714円

                            ( 4,085円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセットソフト[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトおねじM141015.54.0~7.1-落下防止弁付

                            2,260円

                            ( 2,486円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセットソフト[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラックおねじM141517.54.0~7.171.7無し

                            2,467円

                            ( 2,714円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセットソフト[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトおねじM141517.54.0~7.171.7無し

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセットソフト[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラックおねじM1420207.0~12.674.2無し

                            2,085円

                            ( 2,294円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセットソフト[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトおねじM148154.0~7.169.2無し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました