(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPB8LBS-6B
真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ パットカナグ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ VPB8LBS-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,415円
税込単価
1,557円

柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPB8LBS-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ 外形図1

VPB6LB/VPB8LB/VPB10LB/VPB15LB

真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ 外形図2

VPB20LB

製品仕様

  • 固定式
  • 真空取出口:横
  • バーブ継手内蔵スタンダードタイプ

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チュ-ブ内径
φD
BLパッド接続記号
VPB6LB[5]-6B6445.115-M4
VPB8LB[5]-6B8445.115
VPB10LB[5]-6B10445.615.5
VPB15LB[5]-6B15447.617.5
VPB20LB[5]-6B-4---M6

※規格表中、型番内の[5]にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

型番リスト

型番
ゴム系材質
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPB8LBS-6B

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
8
15
45.1

1個

1,415( 1,557円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPB8LBS-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプの型番VPB8LBS-6Bのページです。
型番VPB8LBS-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

        真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

              真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

              真空パッド ソフト小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズタイプ VPHD ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズタイプ VPHD ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド  ソフトタイプ VPD バーブ継手タイプ

                  真空パッド ソフトタイプ VPD バーブ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 788円 956円 1,349円 1,278円 1,841円 1,172円 1,171円 1,398円 1,912円 2,015円 856円 1,910円 748円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ - ソフトベローズ - ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - -
                            パット種類 ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト - ソフト ソフト ソフト - -
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPB10LBN-6B
                            VPB10LBS-6B
                            VPB15LBN-6B
                            VPB15LBS-6B
                            VPB20LBN-6B
                            VPB20LBS-6B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)

                            839円

                            ( 923円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック1015.545.6

                            963円

                            ( 1,059円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1015.545.6

                            788円

                            ( 867円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック1517.547.6

                            986円

                            ( 1,085円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1517.547.6

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック202050.1

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト202050.1

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました