(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPA8LBS-6J
真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ パットカナグ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ VPA8LBS-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,549円
税込単価
1,704円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPA8LBS-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VPA6LB(5)(6)(9)/VPA8LB(5)(6)(9)/
VPA10LB(5)(6)(9)/VPA15LB(5)(6)(9)


VPA20LB(5)(6)(9)

真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ VPA6LB(5)(6)(9)/VPA8LB(5)(6)(9)/VPA10LB(5)(6)(9)/VPA15LB(5)(6)(9)外形図
真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ VPA20LB(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ 規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
     ・ パッド径:φ6~φ15mm▶12~14N・m、・ パッド径:φ20mm、チューブ外径:φ3, φ4mm▶12~14N・m、
     ・ パッド径:φ20mm、チューブ外径:φ6mm▶18~21N・m、

型番リスト

型番
ゴム系材質
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
落下防止弁
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPA8LBS-6J

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M12
8
15
43.2
M12
無し
標準仕様

1個

1,549( 1,704円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPA8LBS-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプの型番VPA8LBS-6Jのページです。
型番VPA8LBS-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド 薄物用タイプ VPA ワンタッチ継手

      真空パッド 薄物用タイプ VPA ワンタッチ継手

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

          真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

            真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

              真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド  ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                      真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                      真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                        真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,358円 1,350円 1,077円 1,172円 1,326円 919円 1,706円 1,807円 1,114円 2,015円 1,245円 4,609円 1,244円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 ソフトベローズ ソフトベローズ 薄形 ソフトベローズ ベローズ - 多段ベローズ 多段ベローズ - ソフトベローズ - - 滑り止め
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト ソフト 標準 ソフト 標準 標準 標準 標準 - ソフト ソフト 吸着痕防止 標準
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系

                            真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPA10LBN-6J
                            VPA10LBS-6J
                            VPA10LBS-6J-ECV
                            VPA15LBN-6J
                            VPA15LBS-6J
                            VPA15LBS-6J-ECV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 落下防止弁 金属部材質

                            1,457円

                            ( 1,603円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラックM121015.543.7M12無し標準仕様

                            1,699円

                            ( 1,869円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトM121015.543.7M12無し標準仕様

                            2,664円

                            ( 2,930円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトM121015.5-M12落下防止弁付標準仕様

                            1,457円

                            ( 1,603円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラックM121517.545.7M12無し標準仕様

                            1,824円

                            ( 2,006円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトM121517.545.7M12無し標準仕様

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイトM121517.5-M12落下防止弁付標準仕様

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました