(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMA10SC-6B
真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ パットカナグ

真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ VPMA10SC-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,418円
税込単価
1,560円

表面に凹凸のあるワークに最適な真空パッド ※本シリーズはCADデータ修正中です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMA10SC-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ 外形図

製品仕様

ホルダ形状

  • 固定式、真空取出口:上

パッド材質

  • 記号:C
  • ゴム材質:クロロプレン
  • 用途:表面に凹凸のあるワーク
  • 外観色:ブラック

規格表

単位:mm
型番チューブ内径
φD
パッド外径
φd
BLパッド接続記号
VPMA10S(5)-4B2.51036.19.5-M6
VPMA10S(5)-6B4
VPMA15S(5)-4B2.51536.19.5
VPMA15S(5)-6B4
VPMA20S(5)-4B2.52042.115.5
VPMA20S(5)-6B4
VPMA25S(5)-4B2.52542.115.5
VPMA25S(5)-6B4
VPMA30S(5)-4B2.53042.115.5
VPMA30S(5)-6B4

※型番内の(5)にはパッドゴム材質をご記入ください。パッドゴム材質の記号に付きましては上記をご参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、5~7N・mとなります。

型番リスト

型番
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMA10SC-6B

10
9.5
36
6

1個

1,418( 1,560円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面に凹凸のあるワークに最適な真空パッド ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・表面に凹凸のあるワーク(建物の外壁材・小さな石物や貝殻のようなワーク)に最適。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッ

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMA10SC-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプの型番VPMA10SC-6Bのページです。
型番VPMA10SC-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

      真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

      真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

        真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

        真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

          真空パッド スポンジタイプ VPB バーブ継手タイプ

          真空パッド スポンジタイプ VPB バーブ継手タイプ

            真空パッド スポンジタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド スポンジタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

              真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                真空パッド 薄物用タイプ VPA ワンタッチ継手

                真空パッド 薄物用タイプ VPA ワンタッチ継手

                  真空パッド  長円タイプ VPB バーブ継手

                  真空パッド 長円タイプ VPB バーブ継手

                    真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

                    真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

                      真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

                        真空パッド  長円小型タイプ VPMB バーブ継手

                        真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手

                          真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,418円 1,417円 1,529円 1,529円 1,305円 1,777円 934円 1,077円 877円 1,076円 1,064円 1,066円 2,061円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ スポンジ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式
                            材質 クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - 標準

                            真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMA10SC-4B
                            VPMA15SC-4B
                            VPMA15SC-6B
                            VPMA20SC-4B
                            VPMA20SC-6B
                            VPMA25SC-4B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            1,418円

                            ( 1,560円 )
                            1個 -

                            6日目

                            109.5364

                            1,528円

                            ( 1,681円 )
                            1個 -

                            6日目

                            159.5364

                            1,528円

                            ( 1,681円 )
                            1個 -

                            6日目

                            159.5366

                            1,639円

                            ( 1,803円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2015.6424

                            1,639円

                            ( 1,803円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2015.6426

                            1,748円

                            ( 1,923円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2515.6424

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました