(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMB6RF-3J
真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ パットカナグ

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ VPMB6RF-3J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,565円
税込単価
1,722円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMB6RF-3J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図1

VPMB0.7RM/1RM/1.5RM/2RM/3RM/4RM

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図2

VPMB6R/8R

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図3

VPMB10R/15R(A)

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図4

VPMB20R(A)/25R(A)/30R(A)

製品仕様

  • 固定式
  • 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号NSUFSEEG
材質ニトリルゴムシリコーンゴムウレタンゴムフッ素ゴム導電性シリコーンゴム導電性ブタジエンゴム
(低抵抗タイプ)
食品衛生法適合NBR
形状小型
一般形
深形--
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
段ボール
ベニヤ板
鉄板
薬品の雰囲気・高温のワーク半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
半導体の一般ワーク段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
外観色ブラックナチュラルブルーグレーブラックブラックグレー

※1. 導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※2. 導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※3. パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

製品仕様

  • 金属部材質:銅系金属不使用
  • シール部材:FKMまたはHNBR

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
パッド外径
φd
BLチューブエンド
C
Eパッド接続記号
VPMB0.7RM□-180J1.80.7--8.412-T4
VPMB0.7RM□-3J39.413
VPMB1RM□-180J1.818.412
VPMB1RM□-3J39.413
VPMB1.5RM□-180J1.81.58.412
VPMB1.5RM□-3J39.413
VPMB2RM□-180J1.828.412
VPMB2RM□-3J39.413
VPMB3RM□-180J1.838.412
VPMB3RM□-3J39.413
VPMB4RM□-180J1.848.412
VPMB4RM□-3J39.413
VPMB6R□-180J1.8619.578.412.5-T8
VPMB6R□-3J39.413.5
VPMB8R□-180J1.88185.58.412.5
VPMB8R□-3J39.413.5
VPMB10R□-3J31027810.917.5-M4
VPMB10R□-4J(-S3)4
VPMB15R(A)□-3J31528(29)9(10)10.917.5
VPMB15R(A)□-4J4
VPMB20R(A)□-4J42031.2(32.2)10(11)10.917.5-M6
VPMB25R(A)□-4J42532.2(33.2)11(12)10.917.5
VPMB30R(A)□-4J43032.2(35.2)11(14)10.917.5

※ ( )内の寸法は、深形パッド(A)の寸法です。
※ 型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましては製品仕様をご参照ください。

型番リスト

型番
パット形状
取付方法
ゴム系材質
環境
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
金属部材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMB6RF-3J

小形
埋込式
フッ素ゴム
標準
グレー
M4
6
7
19.5
M4×0.7
3
標準仕様
-

1個

1,565( 1,722円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・平らなワーク(硬くてペラペラしない厚さのワーク)に最適な一般形、丸い果物(リンゴなど)や丸いボールに最適な深形、小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意しております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMB6RF-3Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプの型番VPMB6RF-3Jのページです。
型番VPMB6RF-3Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

    真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

      真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

            真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                  真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                        真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                          真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                          真空パッド ソフト小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 920円 1,243円 1,349円 4,387円 1,244円 851円 4,060円 1,292円 1,705円 988円 4,717円 1,529円 1,171円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 ソフト ソフト 吸着痕防止 標準 - 吸着痕防止 標準 標準 標準 吸着痕防止 スポンジ ソフト
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系
                            接続ねじ種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ - めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
                            取付金具 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式

                            真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMB0.7RMG-3J
                            VPMB0.7RMN-180J
                            VPMB0.7RMN-3J
                            VPMB6RG-180J
                            VPMB6RG-3J
                            VPMB6RN-180J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?パット形状 取付方法 ゴム系材質 環境 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)
                            金属部材質

                            973円

                            ( 1,070円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式食品衛生法適合NBR標準グレーM30.7415M3×0.53標準仕様

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM30.7415M3×0.51.8標準仕様

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM30.7415M3×0.53標準仕様

                            1,042円

                            ( 1,146円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式食品衛生法適合NBR標準グレーM46719.5M4×0.71.8標準仕様

                            1,042円

                            ( 1,146円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式食品衛生法適合NBR標準グレーM46719.5M4×0.73標準仕様

                            986円

                            ( 1,085円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM46719.5M4×0.71.8標準仕様

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました