(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMA6RF-4B
真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手 パットカナグ

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手 VPMA6RF-4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,497円
税込単価
1,647円

半導体製造設備内に最適な小型真空パッド。※本シリーズはCADデータ修正中です。...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    パッド+ホルダセット
  • パット種類:
    標準
  • 材質:
    ゴム系
  • 接続ねじ種類:
    おねじ
  • 取付金具:
    固定式
  • 真空取出方向:
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し
  • 金属部材質:
    標準仕様

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMA6RF-4B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VPMA0.7RM(5)(6)(9)/VPMA1RM(5)(6)(9)/VPMA1.5RM(5)(6)(9)/
VPMA2RM(5)(6)(9)/VPMA3RM(5)(6)(9)/VPMA4RM(5)(6)(9)


VPMA6R(5)(6)(9)/VPMA8R(5)(6)(9)

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手 VPMA0.7RM(5)(6)(9)/VPMA1RM(5)(6)(9)/VPMA1.5RM(5)(6)(9)/VPMA2RM(5)(6)(9)/VPMA3RM(5)(6)(9)/VPMA4RM(5)(6)(9)外形図
真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手 VPMA6R(5)(6)(9)/VPMA8R(5)(6)(9)外形図


VPMA10R(5)(6)(9)/VPMA15R(A)(5)(6)(9)

VPMA20R(A)(5)(6)(9)/VPMA25R(A)(5)(6)(9)/
VPMA30R(A)(5)(6)(9)

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手 VPMA10R(5)(6)(9)/VPMA15R(A)(5)(6)(9)外形図
真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手 VPMA20R(A)(5)(6)(9)/VPMA25R(A)(5)(6)(9)/VPMA30R(A)(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手 規格表

※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
    ・ パッド径:φ0.7~φ8mmの取付ネジ:M4×0.5▶1~1.2N・m、取付ネジ:M5×0.5▶1.5~2N・m、
    ・ パッド径:φ10, φ15mm▶2~3N・m、・ パッド径:φ20~φ50mm▶5~7N・m

型番リスト

型番
パット形状
取付方法
ゴム系材質
環境
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMA6RF-4B

小形
埋込式
フッ素ゴム
標準
グレー
M5
6
7
24
M5
4
-

1個

1,497( 1,647円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半導体製造設備内に最適な小型真空パッド。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・平らなワーク(硬くてペラペラしない厚さのワーク)に最適な一般形、丸い果物(リンゴなど)や丸いボールに最適な深形、小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意しております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMA6RF-4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手の型番VPMA6RF-4Bのページです。
型番VPMA6RF-4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手

    真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手

    真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手

      真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

      真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

        真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

        真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド  ソフトタイプ VPA バーブ継手

          真空パッド ソフトタイプ VPA バーブ継手

            真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

              真空パッド  多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

              真空パッド 多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                    真空パッド  長円小型タイプ VPMA バーブ継手

                    真空パッド 長円小型タイプ VPMA バーブ継手

                      真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) 直立配管タイプ VPDH(円形)10/15

                      真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) 直立配管タイプ VPDH(円形)10/15

                        真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                        真空パッド ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                          真空パッド  ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                          真空パッド ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 853円 1,222円 1,634円 1,171円 956円 4,718円 1,685円 934円 1,841円 1,067円 2,177円 1,172円 1,355円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット -
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 ソフト 吸着痕防止 標準 標準 ソフト 標準 標準 ソフト -
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ -
                            取付金具 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 スプリング式 固定式 - 固定式 固定式

                            真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMA0.7RMG-4B
                            VPMA0.7RMN-3B
                            VPMA0.7RMN-4B
                            VPMA6RG-3B
                            VPMA6RG-4B
                            VPMA6RN-3B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?パット形状 取付方法 ゴム系材質 環境 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            903円

                            ( 993円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式食品衛生法適合NBR標準グレーM50.7419M54

                            853円

                            ( 938円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM40.7418M43

                            853円

                            ( 938円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM50.7419M54

                            972円

                            ( 1,069円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式食品衛生法適合NBR標準グレーM46723M43

                            972円

                            ( 1,069円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式食品衛生法適合NBR標準グレーM56724M54

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -小形埋込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM46723M43

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました