(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPA2RF-4B
真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ パットカナグ

真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ VPA2RF-4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

厚くて平らな一般的なワークに最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゴム系
  • 取付金具:
    固定式
  • 真空取出方向:
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し
  • 金属部材質:
    標準仕様

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPA2RF-4B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VPA2R(5)-4B(9)/VPA3R(5)-4B(9)/VPA4R(5)-4B(9)

VPA6R(5)(6)(9)/VPA8R(5)(6)(9)

真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ VPA2R(5)-4B(9)/VPA3R(5)-4B(9)/VPA4R(5)-4B(9)外形図
真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ VPA6R(5)(6)(9)/VPA8R(5)(6)(9)外形図


VPA10R(5)-6B(9)/VPA15R(A)(5)-6B(9)

VPA20R(A)(5)(6)(9)/VPA25R(A)(5)(6)(9)/VPA30R(A)(5)(6)(9)/
VPA40R(A)(5)(6)(9)/VPA50R(A)(5)(6)(9)

真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ VPA10R(5)-6B(9)/VPA15R(A)(5)-6B(9)外形図
真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ VPA20R(A)(5)(6)(9)/VPA25R(A)(5)(6)(9)/VPA30R(A)(5)(6)(9)/VPA40R(A)(5)(6)(9)/VPA50R(A)(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ 規格表

※.  ( )内の寸法は、深形パッドの寸法です。
※. 寸法表中、形式内の5 にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下表の通りとなります。

パッド径(mm)φ1~φ4φ6~φ15φ20~φ50
締付けトルク(N・m)1.5~22.5~3.512~14

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
ゴム系材質
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
首振り角度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPA2RF-4B

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M5
2
4
21
M5
4
-
10

1個

1,700( 1,870円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚くて平らな一般的なワークに最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・平らなワーク(硬くてペラペラしない厚さのワーク)に最適な一般形、丸い果物(リンゴなど)や丸いボールに最適な深形、小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意しております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPA2RF-4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプの型番VPA2RF-4Bのページです。
型番VPA2RF-4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ

真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプ

    真空パッド スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ

    真空パッド スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ

      真空パッド 滑り止めタイプ VPA バーブ継手タイプ

      真空パッド 滑り止めタイプ VPA バーブ継手タイプ

        真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

        真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            真空パッド  ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

            真空パッド ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

              真空パッド 薄物用タイプ VPA バーブ継手タイプ

              真空パッド 薄物用タイプ VPA バーブ継手タイプ

                真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                  真空パッド  多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                      真空パッド  多段ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                      真空パッド 多段ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                        真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 952円 1,710円 1,269円 1,325円 1,418円 1,355円 1,054円 934円 2,551円 1,858円 2,483円 1,807円 1,529円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ)
                            取付金具 固定式 スプリング式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 スプリング式 スプリング式 スプリング式 固定式 固定式
                            真空取出方向
                            落下防止弁 無し 無し 無し 無し 無し - - - 無し - 無し 無し 無し
                            直付フィルタ 無し 無し 無し 無し 無し 無し - - 無し - 無し 無し 無し

                            真空パッド スタンダードタイプ VPA バーブ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPA10RS-6B
                            VPA10RSE-6B
                            VPA10RU-6B
                            VPA2RG-4B
                            VPA2RN-4B
                            VPA2RS-4B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?パット形状 本体種類 パット種類 取付方法 ゴム系材質 環境 接続ねじ種類 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)
                            首振り角度

                            1,361円

                            ( 1,497円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準パッドネジ固定[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトおねじM810835M86-

                            1,361円

                            ( 1,497円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準パッドネジ固定[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン標準 / 静電気拡散ブラックおねじM810835M86-

                            1,668円

                            ( 1,835円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準パッドネジ固定ウレタンゴム標準ブルーおねじM810835M86-

                            1,007円

                            ( 1,108円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準差込式食品衛生法適合NBR標準ブラックおねじM52421M54-

                            952円

                            ( 1,047円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準差込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックおねじM52421M54-

                            1,088円

                            ( 1,197円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準差込式[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトおねじM52421M54-

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました