(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
152円 ~ 22,990円
税込価格
167円 ~ 25,289円

【特長】・厚くて平らなワークに最適な一般形の吸着パッドを用意・丸い果物(リンゴ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム 外形図
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム 外形図2

※フッ素ゴムのみ[ ]内の数値となります。

製品仕様

製品仕様

パッド材質
ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴム、導電性シリコーンゴム、導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)、導電性NBR(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBR、HNBR、EPDM

パッドサイズ(mm)
φ0.7(直径0.7mm)、 φ1(直径1mm)、 φ1.5(直径1.5mm)、 φ2(直径2mm)、 φ3、(直径3mm) φ4(直径4mm)、 φ6(直径6mm)、 φ8(直径8mm)、 φ10(直径10mm)、 φ15(直径15mm)、 φ20(直径20mm)、 φ25(直径25mm)、 φ30(直径30mm)、φ40(直径40mm)、 φ50(直径50mm)、 φ60(直径60mm)、 φ80(直径80mm)、 φ100(直径100mm)、 φ150(直径150mm)、 φ200(直径200mm)

  • ※ 静電気拡散性ゴムと導電性ゴム(低抵抗タイプ)と食品衛生法適合NBRは、φ1~50(直径1〜50mm)まで。

継手サイズ

ワンタッチ継手(mm)φ1.8, φ3, φ4, φ6
バーブ継手(適用チューブ外径×内径)(mm)φ1.8×φ1, φ3×φ2, 
φ4×φ2.5, φ6×φ4

ネジサイズ
管用平行メネジ : Rp(G)1 / 8、Rp(G)1 / 4

商品特長詳細

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能

小型パッドは、半導体部品への対応が可能

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。
銅系金属不使用・低濃度オゾン対策向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

  • ※ パッド材質 : ニトリル、導電性ゴム(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBRは、低濃度オゾン対策に適していない。

選定サポート情報

固定式
 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準小型
記号VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME
スプリング式
 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準
記号VPCVPMCVPDVPMDVPF

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
材質
ゴム系材質
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
フレーム
種類詳細
適用パッド形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M10
80
33
パッドフレーム付
-
-
-

1個

6,106( 6,717円 )

6日目

深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M10
80
33
パッドフレーム付
-
-
-

1個

3,655( 4,021円 )

6日目

深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M10
80
33
パッドフレーム付
-
-
-

1個

4,782( 5,260円 )

6日目

深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M10
80
33
パッドフレーム付
-
-
-

1個

4,701( 5,171円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M10
80
23
パッドフレーム付
-
-
-

1個

7,850( 8,635円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M10
80
23
パッドフレーム付
-
-
-

1個

3,655( 4,021円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M10
80
23
パッドフレーム付
-
-
-

1個

4,782( 5,260円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M10
80
23
パッドフレーム付
-
-
-

1個

4,388( 4,827円 )

6日目

深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M10
100
34
パッドフレーム付
-
-
-

1個

10,553( 11,608円 )

6日目

深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M10
100
34
パッドフレーム付
-
-
-

1個

4,870( 5,357円 )

6日目

深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M10
100
34
パッドフレーム付
-
-
10

1個

6,194( 6,813円 )

6日目

深形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M10
100
34
パッドフレーム付
-
-
-

1個

4,728( 5,201円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M10
100
25
パッドフレーム付
-
-
-

1個

10,553( 11,608円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M10
100
25
パッドフレーム付
-
-
-

1個

4,870( 5,357円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M10
100
25
パッドフレーム付
-
-
-

1個

6,389( 7,028円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M10
100
25
パッドフレーム付
-
-
-

1個

6,389( 7,028円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M20
150
45
パッドフレーム付
-
-
-

1個

19,689( 21,658円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M20
150
45
パッドフレーム付
-
-
-

1個

8,789( 9,668円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M20
150
45
パッドフレーム付
-
-
-

1個

9,920( 10,912円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M20
150
45
パッドフレーム付
-
-
-

1個

13,089( 14,398円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M20
200
50
パッドフレーム付
-
-
-

1個

22,990( 25,289円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M20
200
50
パッドフレーム付
-
-
-

1個

8,642( 9,506円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M20
200
50
パッドフレーム付
-
-
-

1個

9,839( 10,823円 )

6日目

一般形
パッドネジ付きタイプ
標準
パッドネジ固定
ゴム系
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M20
200
50
パッドフレーム付
-
-
-

1個

15,289( 16,818円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
15
5
-
パッド押え
VP40R(A)(5)
-

1個

152( 167円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚くて平らなワークに最適な一般形の吸着パッドを用意
・丸い果物(リンゴなど)や丸いボールに最適な深形の吸着パッドを用意
・パッドサイズ、パッド材質を幅広く取り揃えている

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

    吸着跡対策パッド ZP2シリーズ

    吸着跡対策パッド ZP2シリーズ

      真空パッド 高剛性パッド ZP3Eシリーズ 平形溝付/ベロウ形リブ・溝付

      真空パッド 高剛性パッド ZP3Eシリーズ 平形溝付/ベロウ形リブ・溝付

        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

            吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

            吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

              空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

              空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

                真空 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダ付パッド

                真空 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダ付パッド

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                    特殊形状パッド PEG

                    特殊形状パッド PEG

                      スポンジパッド ZP2シリーズ

                      スポンジパッド ZP2シリーズ

                        高荷重パッド ZP2シリーズ

                        高荷重パッド ZP2シリーズ

                          真空 ベローズタイプ パッドゴム

                          真空 ベローズタイプ パッドゴム

                            メーカー 日本ピスコ SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC ミスミ SMC 日本ピスコ SMC コンバム(旧:妙徳) SMC SMC 日本ピスコ
                            通常価格 152円 1,589円 679円 518円 348円 410円 541円 4,342円 598円 386円 475円 1,189円 373円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押えのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            搬送機の吸着ノズル先端として使用
                            評価 4.0満足度:4.02017/01/23
                            材質による種類の多さがあり、設計する上で選定が安易にできました。
                            製品の材質により交換して使用できるので、助かります。
                            納期面でも早く入荷するので、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の吸着搬送
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/23
                            小型で安価なため購入しました。部品形状がそれぞれ違うため数種類購入して検討できました。電気部品の搬送に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ライン設備
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/17
                            工場ラインのに取り付けて使用しました。パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を取り揃えが豊富だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空パッドの高温での使用温度範囲はどれくらいですか?
                            A
                            真空パッドの材質により異なりますが、ウレタンゴムで60℃、ニトリルゴムで110℃、フッ素ゴムで230℃となります。
                            但し、上記高温使用限界温度は瞬時におけるものであり、一定時間継続する場合には十分注意が必要です。
                            Q 真空パッドの吸着痕を抑えたいです。
                            A
                            吸着痕が真空パッドに起因している場合は、真空パッド材料に添加している配合剤のパッド表面へブリード・ブルームしたものがワークに転写している可能性があります。
                            液晶ガラスや半導体製造装置向けに開発された「吸着痕防止タイプ」は樹脂パッドのため、
                            加硫ゴムと比較して、ブリード・ブルームの発生がより少なく、
                            吸着痕防止対策に優れた効果があります。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました