(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPB2RG-4J
真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ パットカナグ

真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ VPB2RG-4J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,065円
税込単価
1,172円

半導体製造設備に最適な小型タイプの吸着パッド。【特長】・平らなワーク(硬くてペ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゴム系
  • 取付金具:
    固定式
  • 真空取出方向:
  • 直付フィルタ:
    無し
  • 金属部材質:
    標準仕様

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPB2RG-4J の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

真空パッド スタンダードタイプの外観
  • 銅系金属不使用、低濃度オゾン対策
  • パッド材質:ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、ふっ素ゴム、導電性シリコーンゴム、導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)、導電性NBR(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBR、HNBR、EPDM
  • パッドサイズ:φ0.7(直径0.7mm)、 φ1 (直径1mm)、 φ1.5 (直径1.5mm)、 φ2 (直径2mm)、 φ3 (直径3mm)、 φ4 (直径4mm)、 φ6 (直径6mm)、 φ8 (直径8mm)、 φ10 (直径10mm)、 φ15 (直径15mm)、 φ20 (直径20mm)、 φ25 (直径25mm)、 φ30 (直径30mm)、 φ40 (直径40mm)、 φ50 (直径50mm)、 φ60 (直径60mm)、 φ80 (直径80mm)、 φ100 (直径100mm)、 φ150 (直径150mm)、 φ200 (直径200mm)
  • ※ 静電気拡散性ゴムと導電性ゴム(低抵抗タイプ)と食品衛生法適合NBRは、φ1~50(直径1~50mm)まで
  • ネジサイズ:Rp(G)1/8、Rp(G)1/4

ホルダ種類(固定式)

-真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準小型
記号VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

ホルダ種類(スプリング式)

-真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準
記号VPCVPMCVPDVPMDVPF

適用サイズ(継手サイズ)

ワンタッチ継手(mm)φ1.8、φ3、φ4、φ6
バーブ継手(適用チューブ外径×内径)(mm)φ1.8×φ1、φ3×φ2、φ4×φ2.5、φ6×φ4

商品特長詳細

  • ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。
  • 「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
  • ※ パッド材質:ニトリル、導電性ゴム(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBRは、低濃度オゾン対策に適していないので注意。
厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、 B、 C、 D、 Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、 B、 C、 D、 Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
ゴム系材質
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
落下防止弁
首振り角度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPB2RG-4J

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
めねじ
M3
2
4
22
-
-
4
無し
-
10

1個

1,065( 1,172円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半導体製造設備に最適な小型タイプの吸着パッド。
【特長】
・平らなワーク(硬くてペラペラしない厚さのワーク)に最適な一般形。
・丸い果物(リンゴなど)や丸いボールに最適な深形、小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えている。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
【用途】
・小型パッドは、半導体部品への対応が可能。
・小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダのダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPB2RG-4Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジの型番VPB2RG-4Jのページです。
型番VPB2RG-4Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ

真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ

    真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

    真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

      真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

      真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

        真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

              真空パッド  ベローズタイプ VPB バーブ継手

              真空パッド ベローズタイプ VPB バーブ継手

                真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                  真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド  ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド  長円タイプ VPB ワンタッチ継手

                      真空パッド 長円タイプ VPB ワンタッチ継手

                        真空パッド  ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手

                        真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手

                          真空パッド  ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 823円 934円 768円 768円 856円 788円 878円 1,417円 1,779円 725円 965円 1,403円 1,983円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            取付金具 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 スプリング式 直付型固定式 固定式 スプリング式 スプリング式
                            真空取出方向
                            直付フィルタ 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し - 無し
                            金属部材質 標準仕様 - - 標準仕様 - 標準仕様 標準仕様 標準仕様 - 標準仕様 標準仕様 - -

                            真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空パッドの高温での使用温度範囲はどれくらいですか?
                            A
                            真空パッドの材質により異なりますが、ウレタンゴムで60℃、ニトリルゴムで110℃、フッ素ゴムで230℃となります。
                            但し、上記高温使用限界温度は瞬時におけるものであり、一定時間継続する場合には十分注意が必要です。
                            Q 真空パッドの吸着痕を抑えたいです。
                            A
                            吸着痕が真空パッドに起因している場合は、真空パッド材料に添加している配合剤のパッド表面へブリード・ブルームしたものがワークに転写している可能性があります。
                            液晶ガラスや半導体製造装置向けに開発された「吸着痕防止タイプ」は樹脂パッドのため、
                            加硫ゴムと比較して、ブリード・ブルームの発生がより少なく、
                            吸着痕防止対策に優れた効果があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPB100RF-G1
                            VPB100RN-G1
                            VPB100RS-G1
                            VPB2RN-4J
                            VPB2RS-4J
                            VPB2RSE-4J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?パット形状 本体種類 パット種類 取付方法 ゴム系材質 環境 接続ねじ種類 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)
                            落下防止弁 首振り角度

                            9,587円

                            ( 10,546円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準パッドネジ固定フッ素ゴム標準グレーめねじM81002563M8×1.25G1/8-無し-

                            5,826円

                            ( 6,409円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準パッドネジ固定[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックめねじM81002563M8×1.25G1/8-無し-

                            5,459円

                            ( 6,005円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準パッドネジ固定[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ナチュラルめねじM81002563M8×1.25G1/8-無し-

                            1,127円

                            ( 1,240円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準差込式[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックめねじM32422--4無し-

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準差込式[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ナチュラルめねじM32422--4無し-

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10平形パッド+ホルダセット標準差込式[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム静電気拡散ブラックめねじM32422--4無し-

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました