(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMB4X10EN-4B
真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手 パットカナグ

真空パッド  長円小型タイプ VPMB バーブ継手 VPMB4X10EN-4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,066円
税込単価
1,173円

【特長】・基板や半導体のような長いワークの搬送に最適です。・パッドサイズ、パッ...

詳細情報を確認する

  • パット形状:
    長円
  • 本体種類:
    パッド+ホルダセット
  • パット種類:
    標準
  • 取付方法:
    パッドネジ固定
  • 材質:
    ゴム系
  • 接続ねじ種類:
    めねじ
  • 接続ねじ径:
    M5
  • 高さ L1(mm):
    7
  • 取付金具:
    固定式
  • 全長 B(mm):
    32
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M5×0.8
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し
  • 金属部材質:
    標準仕様

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMB4X10EN-4B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手 外形図

製品仕様

  • 固定式
  • 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号NSE
ゴム材質ニトリルシリコーン導電性ブタジエン(低抵抗タイプ)
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
半導体の一般ワーク
外観色ブラックナチュラルブラック

※1. 導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※2. ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッドサイズチューブ外径
φD
ECパッド接続記号
XY
VPMB4×10E□-4B4102.514.97-M6
VPMB4×10E□-6B4
VPMB4×20E□-4B202.5
VPMB4×20E□-6B4
VPMB4×30E□-4B302.5
VPMB4×30E□-6B4
VPMB5×10E□-4B5102.5
VPMB5×10E□-6B4
VPMB5×20E□-4B202.5
VPMB5×20E□-6B4
VPMB5×30E□-4B302.5
VPMB5×30E□-6B4
VPMB6×10E□-4B6102.5
VPMB6×10E□-6B4
VPMB6×20E□-4B202.5
VPMB6×20E□-6B4
VPMB6×30E□-4B302.5
VPMB6×30E□-6B4
VPMB8×20E□-4B8202.5
VPMB8×20E□-6B4
VPMB8×30E□-4B302.5
VPMB8×30E□-6B4

※ 型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様をご参照ください。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
幅 X
長さ Y
真空取出口チューブ外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMB4X10EN-4B

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
4
10
4
-

1個

1,066( 1,173円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板や半導体のような長いワークの搬送に最適です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMB4X10EN-4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手の型番VPMB4X10EN-4Bのページです。
型番VPMB4X10EN-4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  長円小型タイプ VPMB バーブ継手

真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手

    真空パッド  長円タイプ VPA ワンタッチ継手

    真空パッド 長円タイプ VPA ワンタッチ継手

      真空パッド  長円タイプ VPB バーブ継手

      真空パッド 長円タイプ VPB バーブ継手

        真空パッド  長円タイプ VPB ワンタッチ継手

        真空パッド 長円タイプ VPB ワンタッチ継手

          真空パッド  長円小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

          真空パッド 長円小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

            真空パッド  長円小型タイプ VPMA バーブ継手

            真空パッド 長円小型タイプ VPMA バーブ継手

              真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

              真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                真空パッド  長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド 長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド  長円タイプ VPC バーブ継手タイプ

                  真空パッド 長円タイプ VPC バーブ継手タイプ

                    真空パッド  長円タイプ VPA バーブ継手タイプ

                    真空パッド 長円タイプ VPA バーブ継手タイプ

                      真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                      真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                        真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

                        真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,066円 1,422円 877円 965円 1,137円 1,067円 1,245円 1,137円 2,312円 1,347円 1,243円 1,076円 934円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 長円 長円 長円 長円 長円 長円 - 長円 長円 長円 - 薄形 薄形
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ソフト 標準 標準 標準 ソフト 標準 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMB4X10EN-6B
                            VPMB4X10ES-4B
                            VPMB4X10ES-6B
                            VPMB4X20EN-4B
                            VPMB4X20EN-6B
                            VPMB4X20ES-4B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ゴム系材質 環境 幅 X 長さ Y 真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            1,066円

                            ( 1,173円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック4106

                            1,245円

                            ( 1,370円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト4104

                            1,245円

                            ( 1,370円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト4106

                            1,101円

                            ( 1,211円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック4204

                            1,101円

                            ( 1,211円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック4206

                            1,279円

                            ( 1,407円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト4204

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました