(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMB10WN-3J
真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ パットカナグ

真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ VPMB10WN-3J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,706円
税込単価
1,877円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMB10WN-3J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VPMB10W

真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図1

VPMB20W/VPMB30W

真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ 外形図2

製品仕様

  • 固定式 真空取出口:横、ワンタッチ継手内蔵ミニタイプ

パッド材質・用途

記号NSG
ゴム材質ニトリルシリコーン食品衛生法適合
NBR
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
外観色ブラックナチュラルグレー

※1. パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BLEチューブエンド
C
パッド
接続記号
VPMB10W(5)-3J-3--17.510.9-M4
VPMB10W(5)-4J(9)4
VPMB20W(5)-4J20446.225-M6
VPMB30W(5)-4J30459.738.5

※規格表内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、型番末尾の(9)に-S3をご記入ください。

型番リスト

型番
ゴム系材質
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMB10WN-3J

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
10
14.5
33.5
3
標準仕様

1個

1,706( 1,877円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMB10WN-3Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプの型番VPMB10WN-3Jのページです。
型番VPMB10WN-3Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

      真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

          真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

            真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

            真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手

                        真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手

                          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                          真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,705円 1,244円 1,292円 4,387円 1,634円 1,243円 4,060円 1,349円 856円 920円 1,172円 1,223円 1,529円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 多段ベローズ 滑り止め ベローズ - 多段ベローズ - - ソフトベローズ ソフトベローズ - 滑り止め ベローズ -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 吸着痕防止 標準 ソフト 吸着痕防止 ソフト ソフト 標準 標準 標準 スポンジ
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ)

                            真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMB10WG-3J
                            VPMB10WG-4J
                            VPMB10WN-4J
                            VPMB10WS-3J
                            VPMB10WS-4J
                            VPMB10WS-4J-S3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            真空取出口チューブ外径
                            (φ)
                            金属部材質

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            1個 -

                            6日目

                            食品衛生法適合NBRグレー1014.533.53標準仕様

                            1,762円

                            ( 1,938円 )
                            1個 -

                            6日目

                            食品衛生法適合NBRグレー1014.533.54標準仕様

                            1,705円

                            ( 1,876円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック1014.533.54標準仕様

                            1,848円

                            ( 2,033円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1014.533.53標準仕様

                            1,848円

                            ( 2,033円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1014.533.54標準仕様

                            2,642円

                            ( 2,906円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1014.533.54銅系金属不使用仕様

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました