(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,706円 ~ 2,643円
税込価格
1,877円 ~ 2,907円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    容器吸着用
    評価 3.0満足度:3.02019/10/08
    食品容器の吸着用に使用しました。
    多段ベローズの真空パッドで良く吸い付き問題なく使えました。
    設計時には
    吸着後の寸法などがあればもう少し設計しやすいなと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド  多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

      真空パッド 多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

        真空パッド  多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

              真空パッド  多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド  多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド 多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド  多段ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                  真空パッド 多段ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

                    真空パッド  長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        真空パッド  長円タイプ VPC バーブ継手タイプ

                        真空パッド 長円タイプ VPC バーブ継手タイプ

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,706円 1,807円 1,685円 1,204円 1,705円 1,634円 2,551円 2,707円 2,634円 1,137円 1,634円 2,312円 988円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 長円 多段ベローズ 長円 薄形
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。