(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPC10-6WG-6J
真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ パットカナグ

真空パッド  多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC10-6WG-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,606円
税込単価
2,867円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPC10-6WG-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図


VPC10(3)W(5)(6)(9)


VPC20(3)W(5)(6)(9)/VPC30(3)W(5)(6)(9)

VPC40(3)W(5)(6)(9)/
VPC50(3)W(5)(6)(9)

真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC10(3)W(5)(6)(9)外形図
真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC20(3)W(5)(6)(9)/VPC30(3)W(5)(6)(9)外形図
真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ VPC40(3)W(5)(6)(9)/VPC50(3)W(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ 規格表

※. 寸法表中、形式内の5 内にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
全長 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPC10-6WG-6J

食品衛生法適合NBR
グレー
10
14.5
4.0~7.1
66.6

1個

2,606( 2,867円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPC10-6WG-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプの型番VPC10-6WG-6Jのページです。
型番VPC10-6WG-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド  多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド  多段ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

            真空パッド 多段ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

              真空パッド  多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                  真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                  真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                    真空パッド  多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                    真空パッド 多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

                        真空パッド 薄物用タイプ VPB バーブ継手タイプ

                          真空パッド  長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,551円 1,705円 1,706円 1,204円 1,807円 2,634円 2,707円 1,634円 1,634円 1,685円 988円 1,064円 1,137円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ 薄形 薄形 長円
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPC10-6WN-6J
                            VPC10-6WS-6J
                            VPC20-6WG-6J
                            VPC20-6WN-6J
                            VPC20-6WS-6J
                            VPC30-6WG-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            全長 B
                            (mm)

                            2,551円

                            ( 2,806円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック1014.54.0~7.166.6

                            2,688円

                            ( 2,957円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1014.54.0~7.166.6

                            2,777円

                            ( 3,055円 )
                            1個 -

                            6日目

                            食品衛生法適合NBRグレー20257.0~12.677.1

                            2,722円

                            ( 2,994円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック20257.0~12.677.1

                            2,893円

                            ( 3,182円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト20257.0~12.677.1

                            3,013円

                            ( 3,314円 )
                            1個 -

                            6日目

                            食品衛生法適合NBRグレー3038.57.0~12.690.6

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました