(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,807円 ~ 3,340円
税込価格
1,988円 ~ 3,674円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ 外形図(VPA10W)
真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ 外形図(VPA20W-50W)

規格表

形式パッド
外径
φd
チューブ
外径
φD
取付ネジ
M
BL1L2チューブ
エンド
C
対辺
H
パッド
接続記号
VPA10W(5)-6J(9)---------M4
VPA20W(5)-6J(9)206M14×152.72530.611.717-M4
VPA30W(5)-6J(9)306M14×166.238.544.111.717
VPA40W(5)-6J(9)406M14×172.74550.611.717
VPA50W(5)-6J(9)506M14×183.75661.611.717
  • ※.上記表中、形式内の(5)内にはパッドゴム材質が入ります。
  • ※.金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の(9)が“対応品あり”を表しております。また、記号:-S3を忘れずにご記入ください。
  • ※.パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)とは、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
  • ※.パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
    ・パッド径:φ10mm▶12~14N・m、▪パッド径:φ20~φ50mm、チューブ外径:φ3,φ4mm▶12~14N・m、
    ・パッド径:φ20~φ50mm、チューブ外径:φ6mm▶18~21N・m

型番リスト

型番
ゴム系材質
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
食品衛生法適合NBR
グレー
M12
10
14.5
40.6
M12
標準仕様

1個

1,807( 1,988円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M12
10
14.5
40.6
M12
標準仕様

1個

1,914( 2,105円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M12
10
14.5
40.6
M12
標準仕様

1個

1,891( 2,080円 )

6日目

食品衛生法適合NBR
グレー
M14
20
25
52.7
M14
標準仕様

1個

1,877( 2,065円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M14
20
25
52.7
M14
標準仕様

1個

2,386( 2,625円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M14
20
25
52.7
M14
標準仕様

1個

2,176( 2,394円 )

6日目

食品衛生法適合NBR
グレー
M14
30
38.5
66.2
M14
標準仕様

1個

1,946( 2,141円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M14
30
38.5
66.2
M14
標準仕様

1個

1,892( 2,081円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M14
30
38.5
66.2
M14
標準仕様

1個

2,251( 2,476円 )

6日目

食品衛生法適合NBR
グレー
M14
40
45
72.7
M14
標準仕様

1個

2,187( 2,406円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M14
40
45
72.7
M14
標準仕様

1個

2,326( 2,559円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M14
40
45
72.7
M14
標準仕様

1個

2,551( 2,806円 )

6日目

食品衛生法適合NBR
グレー
M14
50
56
83.7
M14
標準仕様

1個

2,875( 3,163円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M14
50
56
83.7
M14
標準仕様

1個

2,866( 3,153円 )

9日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M14
50
56
83.7
M14
標準仕様

1個

3,340( 3,674円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

      真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

        真空パッド  多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

        真空パッド 多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

          真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

          真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

            真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                      真空パッド  ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド  多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド 多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド  ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                          真空パッド ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,807円 1,706円 919円 1,685円 1,325円 4,609円 1,326円 1,350円 1,358円 1,244円 1,114円 2,707円 1,355円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目  
                            パット形状 多段ベローズ 多段ベローズ - 多段ベローズ ベローズ - ベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ 滑り止め - 多段ベローズ ベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット -
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 - 吸着痕防止 標準 ソフト ソフト 標準 - 標準 -
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました