(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMB10BN-3B
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手 パットカナグ

真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手 VPMB10BN-3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,223円
税込単価
1,345円

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMB10BN-3B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手 外形図1

VPMB10B

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手 外形図2

VPMB20B/VPMB30B

製品仕様

  • 固定式 真空取出口:横、バーブ継手内蔵ミニタイプ

パッド材質・用途

記号NSSE
ゴム材質ニトリルシリコーン導電性シリコーン
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係

※ 導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※ ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番チューブ内径
φD
パッド内径
φd
BLECパッド接続記号
VPMB10B(5)-3B210--13.46-M4
VPMB10B(5)-4B2.514.97
VPMB20B(5)-4B2.52040.21914.97-M6
VPMB20B(5)-6B4
VPMB30B(5)-4B2.53044.22314.97
VPMB30B(5)-6B4

※ 規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMB10BN-3B

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
10
16
35
3

1個

1,223( 1,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMB10BN-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手の型番VPMB10BN-3Bのページです。
型番VPMB10BN-3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手

    真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

    真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

      真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手

      真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手

        真空パッド  ベローズタイプ VPB バーブ継手

        真空パッド ベローズタイプ VPB バーブ継手

          真空 ベローズタイプ パッドゴム

          真空 ベローズタイプ パッドゴム

            真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

            真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

              真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

              真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

                真空パッド  ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                真空パッド ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                  真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド  長円小型タイプ VPMB バーブ継手

                    真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手

                      真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                          真空パッド  多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,223円 1,292円 1,222円 878円 373円 1,325円 934円 1,355円 1,326円 1,066円 1,705円 1,634円 2,551円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目   6日目  
                            パット形状 ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ 長円 多段ベローズ 多段ベローズ 多段ベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 - - - - 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMB10BN-4B
                            VPMB10BS-3B
                            VPMB10BS-4B
                            VPMB10BSE-3B
                            VPMB10BSE-4B
                            VPMB20BN-4B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            1,223円

                            ( 1,345円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック1016354

                            1,359円

                            ( 1,495円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト1016353

                            1,359円

                            ( 1,495円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト1016354

                            1,359円

                            ( 1,495円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック1016353

                            1,359円

                            ( 1,495円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック1016354

                            1,259円

                            ( 1,385円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック201940.24

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました