(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMA10BN-3B
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手 パットカナグ

真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手 VPMA10BN-3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,222円
税込単価
1,344円

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMA10BN-3B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手 外形図1

VPMA10B

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手 外形図2

VPMA20B/VPMA30B

製品仕様

  • 固定式 真空取出口:上、バーブ継手内蔵ミニタイプ

パッド材質・用途

記号NSSE
ゴム材質ニトリルシリコーン導電性シリコーン
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係

※ 導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※ ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BLCパッド接続記号
VPMA10B(5)-3B10236-6-M4
VPMA10B(5)-4B2.5377
VPMA20B(5)-4B202.545.619--M6
VPMA20B(5)-6B4
VPMA30B(5)-4B302.549.623-
VPMA30B(5)-6B4

※ 規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※ パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。

  • パッド径:φ10mm 2~3N・m
  • パッド径:φ20~φ30mm 5~7N・m

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMA10BN-3B

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M6
10
16
36
M6
3

1個

1,222( 1,344円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMA10BN-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手の型番VPMA10BN-3Bのページです。
型番VPMA10BN-3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手

    真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

    真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

      真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

      真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

        真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

        真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            真空パッド ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

              真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手

              真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA バーブ継手

                真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                      真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                        ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手 カバー付

                        ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手 カバー付

                          真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

                          真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,222円 1,634円 1,171円 1,278円 4,718円 1,172円 853円 1,779円 1,841円 1,418円 1,858円 2,189円 934円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 ベローズ 多段ベローズ 滑り止め ソフトベローズ - - - - ソフトベローズ - 薄形 ベローズ ベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - -
                            パット種類 標準 標準 標準 ソフト 吸着痕防止 ソフト 標準 - ソフト スポンジ 標準 - -
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 - 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMA10BN-4B
                            VPMA10BS-3B
                            VPMA10BS-4B
                            VPMA10BSE-3B
                            VPMA10BSE-4B
                            VPMA20BN-4B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            取付接続ねじ 真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            1,222円

                            ( 1,344円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM6101637M64

                            1,358円

                            ( 1,494円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトM6101636M63

                            1,358円

                            ( 1,494円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイトM6101637M64

                            1,358円

                            ( 1,494円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラックM6101636M63

                            1,358円

                            ( 1,494円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラックM6101637M64

                            1,257円

                            ( 1,383円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラックM10201945.6M104

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました