(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
934円 ~ 6,589円
税込価格
1,027円 ~ 7,248円

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。【特長】・紙、ビニールなどの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ 外形図1
真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ 外形図2
真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ 外形図3

規格表

形式パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BLEチューブエンド
C
パッド
接続記号
VPB10B(5)-3J(7)(8)103--18.610.9-M4
VPB10B(5)-4J(7)(8)(11)4
VPB10B(5)-6J(7)(8)(11)6--19.911.7
VPB15B(5)-3J(7)(8)153--18.610.9
VPB15B(5)-4J(7)(8)(11)4
VPB15B(5)-6J(7)(8)(11)6--19.911.7
VPB20B(5)-3J(7)(8)203471918.610.9-M6
VPB20B(5)-4J(7)(8)(11)4
VPB20B(5)-6J(7)(8)(11)619.911.7
VPB25B(5)-3J(7)(8)253471918.610.9
VPB25B(5)-4J(7)(8)(11)4
VPB25B(5)-6J(7)(8)(11)619.911.7
VPB30B(5)-3J(7)(8)303512318.610.9
VPB30B(5)-4J(7)(8)(11)4
VPB30B(5)-6J(7)(8)(11)619.911.7
VPB40B(5)-3J403583018.610.9
VPB40B(5)-4J(11)4
VPB40B(5)-6J(11)619.911.7
VPB50B(5)-3J503603218.610.9
VPB50B(5)-4J(11)4
VPB50B(5)-6J(11)619.911.7
VPB60B(5)-4J60477.63722.410.9-M10
VPB60B(5)-6J623.911.7
VPB60B(5)-8J832.518.2
VPB80B(5)-4J804773922.410.9
VPB80B(5)-6J623.911.7
VPB80B(5)-8J832.518.2
  • ※上記表中、形式内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
  • ※上記表中、形式内の(7)には吸着痕防止用樹脂アタッチメントが必要な場合、記号:-Qをご記入ください。
  • ※吸着痕防止樹脂アタッチメントを装着した時の全長寸法は、上記上記表中Bに下表の数値を加算してください。
パッド外径(mm)φ10φ15φ20φ25φ30
加算寸法(mm)0.50.50.50.81
  • ※上記表中、形式内の(8)には樹脂アタッチメント材質が入ります。
  • ※金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の(11) が“対応品あり”を表しております。
    また、記号: -S3を忘れずにご記入ください。
  • ※パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

型番リスト

型番
本体種類
パット種類
ゴム系材質
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パッド+ホルダセット
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
めねじ
M6
10
16
44
M6×1
-
6
標準仕様

1個

934( 1,027円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
めねじ
M6
10
16
44
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
めねじ
M6
10
16
44
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,294( 1,423円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
めねじ
M6
20
19
47
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,089( 1,198円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
めねじ
M6
20
19
47
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,489( 1,638円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
めねじ
M6
20
19
47
M6×1
-
6
銅系金属不使用仕様

1個

2,989( 3,288円 )

7日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
めねじ
M6
20
19
47
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,531( 1,684円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
めねじ
M6
30
23
51
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,226( 1,349円 )

6日目

-
標準 / リブ付 / ホルダセット
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
-
-
30
23
51
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,189( 1,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
めねじ
M6
30
23
51
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,389( 1,528円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
めねじ
M6
30
23
51
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,570( 1,727円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
めねじ
M6
40
30
58
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,489( 1,638円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
めねじ
M6
40
30
58
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,597( 1,757円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
めねじ
M6
40
30
58
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,797( 1,977円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
めねじ
M6
50
32
60
M6×1
-
6
標準仕様

1個

1,638( 1,802円 )

8日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
めねじ
M6
50
32
60
M6×1
-
6
標準仕様

1個

2,147( 2,362円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
めねじ
M6
50
32
60
M6×1
-
6
標準仕様

1個

2,087( 2,296円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
めねじ
M8
80
39
77
M8×1.25
G1/8
-
標準仕様

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

パッド+ホルダセット
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
めねじ
M8
80
39
77
M8×1.25
G1/8
-
標準仕様

1個

6,589( 7,248円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ) のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

    真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ

    真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ

      真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

      真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

        真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

          真空パッド ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

            継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

            継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

              継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

              継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                  真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                    真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

                    真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

                      真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                        継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ
                            通常価格 934円 823円 768円 768円 1,172円 1,115円 1,036円 1,278円 1,779円 398円 1,417円 4,434円 823円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目  
                            パット形状 ベローズ - - 滑り止め - ベローズ - ソフトベローズ - ソフトベローズ - リング ソフトベローズ
                            取付方法 パッドネジ固定 - 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 - - 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 差込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) クロロブレンゴム ゴム系
                            取付金具 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 - - 固定式 スプリング式 - 固定式 - 直付型固定式
                            真空取出方向 - - - - 両横

                            真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました