レトルトパックや食品などが入った袋の搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正...
VPA10B
VPA20B/30B/40B/50B
記号 | N | S | SE |
---|---|---|---|
ゴム材質 | ニトリル | シリコーン | 導電性シリコーン |
用途 | 段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク | 半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 | 半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 |
※導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
型番 | パッド外径 φd | チューブ内径 φD | B | L1 | L2 | パッド接続記号 | 締付けトルク※(N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA10B□-6B | 10 | - | - | - | - | -M4 | 2.5~3.5 |
VPA20B□-6B | 20 | 4 | 53 | 19 | 25 | -M6 | 12~14 |
VPA30B□-6B | 30 | 4 | 57 | 23 | 29 | ||
VPA40B□-6B | 40 | 4 | 64 | 30 | 36 | ||
VPA50B□-6B | 50 | 4 | 66 | 32 | 38 |
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルク
Loading...
レトルトパックや食品などが入った袋の搬送に最適。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
Loading...
CHELIC(チェリック)
真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)
通常価格(税別): 1,183円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
VPA20BS-6Bで型番確定
真空パッド ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプの型番VPA20BS-6Bのページです。
型番VPA20BS-6Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPA10BS-6B |
VPA10BSE-6B |
VPA20BN-6B |
VPA20BSE-6B |
VPA30BN-6B |
VPA30BS-6B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 本体種類 | パット種類 | ゴム系材質 | 環境 | 色 | 接続ねじ種類 | 接続ねじ径 | 外径 d (φ) | 高さ L1 (mm) | 全長 B (mm) | 取付接続ねじ | 落下防止弁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,494円 ( 1,643円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | おねじ | M8 | 10 | 16 | 43 | M8 | 無し | |
1,494円 ( 1,643円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン | 標準 / 静電気拡散 | ブラック | おねじ | M8 | 10 | 16 | 43 | M8 | 無し | |
1,388円 ( 1,527円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 | ブラック | おねじ | M12 | 20 | 19 | 53 | M12 | 無し | |
1,561円 ( 1,717円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン | 標準 / 静電気拡散 | ブラック | おねじ | M12 | 20 | 19 | 53 | M12 | 無し | |
1,420円 ( 1,562円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 | ブラック | おねじ | M12 | 30 | 23 | 57 | M12 | 無し | |
1,594円 ( 1,753円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | おねじ | M12 | 30 | 23 | 57 | M12 | 無し |