(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPMB4LN-3J
真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手 パットカナグ

真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手 VPMB4LN-3J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPMB4LN-3J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手 外形図

VPMB4L/VPMB6L/VPMB8L/VPMB10L/VPMB15L

製品仕様

  • 固定式 真空取出口:横、ワンタッチ継手内蔵ミニタイプ

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BLEチューブエンド
C
パッド接続記号
VPMB4L(5)-3J4333.312.217.510.9-M4
VPMB4L(5)-4J4
VPMB6L(5)-3J6333.312.217.510.9
VPMB6L(5)-4J4
VPMB8L(5)-3J8333.312.217.510.9
VPMB8L(5)-4J4
VPMB10L(5)-3J10335.11417.510.9
VPMB10L(5)-4J(9)4
VPMB15L(5)-3J15335.11417.510.9
VPMB15L(5)-4J4

※ 規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※ 金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、型番末尾の(9)が"対応品あり"を表しております。また、記号:-S3を忘れずにご記入ください。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPMB4LN-3J

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
4
12.2
33.2
3
標準仕様

1個

1,243( 1,367円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPMB4LN-3Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手の型番VPMB4LN-3Jのページです。
型番VPMB4LN-3Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

    真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

    真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

      真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

      真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

        真空パッド  ソフトタイプ VPA バーブ継手

        真空パッド ソフトタイプ VPA バーブ継手

          真空パッド  長円タイプ VPB ワンタッチ継手

          真空パッド 長円タイプ VPB ワンタッチ継手

            真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

            真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手

              真空パッド  長円タイプ VPB バーブ継手

              真空パッド 長円タイプ VPB バーブ継手

                真空パッド  長円小型タイプ VPMB バーブ継手

                真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手

                  真空パッド  ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド  長円小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                    真空パッド 長円小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                      真空パッド  ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

                      真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

                        真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                        真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                          真空パッド  ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,243円 768円 1,245円 956円 965円 1,076円 877円 1,066円 1,983円 1,137円 657円 934円 725円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト - ソフト ソフト 標準 標準 標準 標準 ソフト 標準 ソフト 標準 ソフト
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 めねじ - おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ

                            真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPMB10LN-4J
                            VPMB10LS-3J
                            VPMB10LS-4J
                            VPMB4LN-4J
                            VPMB4LS-3J
                            VPMB4LS-4J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            真空取出口チューブ外径
                            (φ)
                            金属部材質

                            1,245円

                            ( 1,370円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック1014354標準仕様

                            1,349円

                            ( 1,484円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト1014353標準仕様

                            1,351円

                            ( 1,486円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト1014354標準仕様

                            1,245円

                            ( 1,370円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック412.233.24標準仕様

                            1,349円

                            ( 1,484円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト412.233.23標準仕様

                            1,351円

                            ( 1,486円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト412.233.24標準仕様

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました