(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,245円 ~ 2,098円
税込価格
1,370円 ~ 2,308円

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定48件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手 外形図1

VPMA4L/6L/8L/10L/15L

真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手 外形図2

VPMA20L/30L

製品仕様

  • 固定式
  • 真空取出口:上

パッド材質・用途

記号NSFSSE
材質ニトリルゴムシリコーンゴムフロロシリコーンゴム導電性シリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
金型成形品取出し半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
外観色ブラックナチュラルサーモンピンクブラック

※1. 導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※2. ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

製品仕様

  • 金属部材質:銅系金属不使用
  • シール部材質:FKMまたはHNBR

パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルク

パッド径取付ネジ締付トルク
φ4~φ15mmM8×0.752.5~3.5N・m
M10×15~7N・m
φ20~φ40mm-5~7N・m

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
取付ネジ
M
BL1L2L3チューブエンド
C
対辺
H
Tパッド接続記号
VPMA4L□-3J43M8×0.7531.112.216.312.59.4102-M4
VPMA4L□-4J4M10×13516.410.9123
VPMA6L□-3J63M8×0.7531.112.216.312.59.4102
VPMA6L□-4J4M10×13516.410.9123
VPMA8L□-3J83M8×0.7531.112.216.312.59.4102
VPMA8L□-4J4M10×13516.410.9123
VPMA10L□-3J103M8×0.7532.91418.112.59.4102
VPMA10L□-4J(-S3)4M10×136.816.410.9123
VPMA15L□-3J153M8×0.7532.91418.112.59.4102
VPMA15L□-4J4M10×136.816.410.9123
VPMA20L□-4J20----------M6
VPMA30L□-4J30---------

※ 型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様をご参照ください。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
取付接続ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
金属部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M8
4
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,848( 2,033円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M10
4
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,848( 2,033円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M8
4
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
4
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M8
4
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
4
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M8
4
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
4
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M8
6
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,848( 2,033円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M10
6
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,849( 2,034円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M8
6
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
6
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M8
6
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
6
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M8
6
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
6
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M8
8
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,904( 2,094円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M10
8
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,904( 2,094円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M8
8
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
8
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M8
8
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
8
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M8
8
12.2
30.9
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
8
12.2
34.9
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M8
10
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

1,904( 2,094円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M10
10
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

1,904( 2,094円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M8
10
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
10
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M8
10
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
10
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

1,497( 1,647円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M8
10
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
10
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M8
15
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

2,061( 2,267円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M10
15
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

2,061( 2,267円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M8
15
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

1,278( 1,406円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
15
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

1,278( 1,406円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M8
15
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

1,386( 1,525円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
15
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

1,386( 1,525円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M8
15
14
32.7
M8
3
標準仕様

1個

1,386( 1,525円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
15
14
36.7
M10
4
標準仕様

1個

1,386( 1,525円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M10
20
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

2,025( 2,228円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
20
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

1,245( 1,370円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
20
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

1,350( 1,485円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
20
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

1,456( 1,602円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
M10
30
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

2,098( 2,308円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
30
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

1,279( 1,407円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
30
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

1,387( 1,526円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
30
15
39.1
M10
4
標準仕様

1個

1,529( 1,682円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

      真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド  ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

            真空パッド ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手/メネジ

              真空パッド  ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

              真空パッド ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                真空パッド スタンダード小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                  真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                    真空パッド スポンジ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                      真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                      真空パッド ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                          真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMA ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,245円 1,529円 1,350円 1,326円 1,114円 1,325円 1,355円 919円 4,609円 1,418円 1,172円 1,358円 1,244円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト スポンジ ソフト 標準 - - - 標準 吸着痕防止 スポンジ ソフト ソフト 標準
                            取付方法 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ おねじ - - - おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ

                            真空パッド ソフト小型タイプ VPMA ワンタッチ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました