(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPHE8LSE-6B
真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ パットカナグ

真空パッド  ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ VPHE8LSE-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPHE8LSE-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ 外形図1

VPHE4L/6L/8L/10L/15L

真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ 外形図2

VPHE20L/30L/40L

製品仕様

  • 直付型
  • 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号NSSE
材質ニトリルゴムシリコーンゴム導電性シリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
外観色ブラックナチュラルブラック

※1. 導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※2. ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BLECパッド接続記号
VPHE4L□-4B42.530.212.215.97-T15
VPHE6L□-6B6430.212.215.97
VPHE8L□-6B8430.212.215.97
VPHE10L□-6B104321415.97
VPHE15L□-6B154321415.97
VPHE20L□-6B204--15.97-T40
VPHE30L□-6B304--15.97
VPHE40L□-6B404--15.97

※ 型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様をご参照ください。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPHE8LSE-6B

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
8
12.2
30.2
6

1個

855( 941円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPHE8LSE-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプの型番VPHE8LSE-6Bのページです。
型番VPHE8LSE-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

    真空パッド  ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド  ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ

      真空パッド ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ

        真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド  ソフトタイプ VPHC ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトタイプ VPHC ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド  ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド  多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                    真空パッド 多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

                      真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                      真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                          真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 657円 1,983円 1,709円 1,779円 1,402円 725円 1,910円 748円 1,350円 1,685円 1,243円 856円 768円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット -
                            パット種類 ソフト ソフト ソフト - ソフト ソフト - - ソフト 標準 ソフト ソフト -
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ - おねじ おねじ - - おねじ おねじ めねじ めねじ -

                            真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPHE10LN-6B
                            VPHE10LS-6B
                            VPHE10LSE-6B
                            VPHE15LN-6B
                            VPHE15LS-6B
                            VPHE15LSE-6B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック1014326

                            820円

                            ( 902円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト1014326

                            815円

                            ( 897円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック1014326

                            691円

                            ( 760円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック1514326

                            801円

                            ( 881円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト1514326

                            801円

                            ( 881円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック1514326

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました