(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPHD4-5LS-4J
真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手 パットカナグ

真空パッド  ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手 VPHD4-5LS-4J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,504円
税込単価
1,654円

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPHD4-5LS-4J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手 外形図01

VPHD4-5L/6-5L/8-5L/10-5L/15-5L

真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手 外形図02

VPHD20-5L/30-5L/40-5L

製品仕様

ホルダ形状

  • スプリング式
  • 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号NSFSSE
材質ニトリルゴムシリコーンゴムフロロシリコーンゴム導電性シリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
金型成形品取出し半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
外観色ブラックナチュラルサーモンピンクブラック

※導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BL1L2チューブエンド
C
Eストロークスプリング力
(N)
パッド接続記号
VPHD4-5L□-4J4444.712.234.410.918.55.21.6~2.9-T15
VPHD6-5L□-6J6644.712.234.411.720.4
VPHD8-5L□-6J8644.712.234.411.720.4
VPHD10-5L□-6J10646.51436.211.720.4
VPHD15-5L□-6J15646.51436.211.720.4
VPHD20-5L□-6J206---11.720.4-T40
VPHD30-5L□-6J306---11.720.4
VPHD40-5L□-6J406---11.720.4

※型番□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様を参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.8~2.4N・mとなります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPHD4-5LS-4J

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
4
12.2
44.5
4
-

1個

1,504( 1,654円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・パッドホルダ(VPHD、VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPHD4-5LS-4Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手の型番VPHD4-5LS-4Jのページです。
型番VPHD4-5LS-4Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手

真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手

    真空パッド  ソフトタイプ VPHD バーブ継手

    真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE バーブ継手

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE バーブ継手

        真空パッド  ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

        真空パッド ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

          真空パッド  ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド  ソフトタイプ VPHEW ワンタッチ継手

            真空パッド ソフトタイプ VPHEW ワンタッチ継手

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド  ソフトタイプ VPHDW ワンタッチ継手

                  真空パッド ソフトタイプ VPHDW ワンタッチ継手

                    真空パッド  ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

                    真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド  ソフトタイプ VPHC バーブ継手

                        真空パッド ソフトタイプ VPHC バーブ継手

                          真空パッド  ソフトタイプ VPB バーブ継手タイプ

                          真空パッド ソフトタイプ VPB バーブ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,403円 1,332円 756円 724円 1,983円 857円 748円 1,779円 1,572円 657円 1,910円 1,332円 689円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト - - ソフト ソフト - ソフト ソフト
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - - おねじ おねじ - おねじ めねじ

                            真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPHD10-5LSE-6J
                            VPHD15-5LFS-6J
                            VPHD15-5LN-6J
                            VPHD4-5LSE-4J
                            VPHD40-5LFS-6J
                            VPHD40-5LN-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ゴム系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック101446.56

                            2,189円

                            ( 2,408円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -フロロシリコーンゴム標準サーモンピンク151446.56

                            1,436円

                            ( 1,580円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック151446.56

                            1,504円

                            ( 1,654円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック412.244.54

                            2,394円

                            ( 2,633円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -フロロシリコーンゴム標準サーモンピンク401547.56

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10[ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック401547.56

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました