(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPHD30-5LN-6B
真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手 パットカナグ

真空パッド  ソフトタイプ VPHD バーブ継手 VPHD30-5LN-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,401円
税込単価
1,541円

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPHD30-5LN-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手 外形図1

VPHD4-5L、VPHD6-5L、VPHD8-5L、VPHD10-5L、VPHD15-5L

真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手 外形図2

VPHD20-5L、VPHD30-5L、VPHD40-5L

製品仕様

  • スプリング式 真空取出口:横、バーブ継手内蔵専用タイプ

パッド材質・用途

記号NSFSSE
材質ニトリルゴムシリコーンゴムフロロシリコーンゴム導電性シリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
金型成形品取出し半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
外観色ブラックナチュラルサーモンピンクブラック

※導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BL1L2ECスプリング力
(N)
パッド接続記号
VPHD4-5L(5)-4B42.544.712.234.415.971.6~2.9-T15
VPHD6-5L(5)-6B6444.712.234.415.971.6~2.9
VPHD8-5L(5)-6B8444.712.234.415.971.6~2.9
VPHD10-5L(5)-6B10446.51436.215.971.6~2.9
VPHD15-5L(5)-6B15446.51436.215.971.6~2.9
VPHD20-5L(5)-6B204---15.971.6~2.9-T40
VPHD30-5L(5)-6B304---15.971.6~2.9
VPHD40-5L(5)-6B404---15.971.6~2.9

※規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.8~2.4N・mとなります。
※ストローク5.2mm

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
全長 B(mm)
真空取出口チューブ外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPHD30-5LN-6B

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
30
15
47.5
6

1個

1,401( 1,541円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・パッドホルダ(VPHD、VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPHD30-5LN-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手の型番VPHD30-5LN-6Bのページです。
型番VPHD30-5LN-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ソフトタイプ VPHD バーブ継手

真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手

    真空パッド  ソフトタイプ VPHC バーブ継手

    真空パッド ソフトタイプ VPHC バーブ継手

      真空パッド  ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

      真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPSK40/50

        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPSK40/50

          吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

          吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ

            真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管タイプ VPSH(円形)60/80

            真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管タイプ VPSH(円形)60/80

              真空パッド 薄物用小型タイプ VPME

              真空パッド 薄物用小型タイプ VPME

                真空パッド  ソフトタイプ VPHDW バーブ継手

                真空パッド ソフトタイプ VPHDW バーブ継手

                  真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPDK40/50

                  真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) 直立配管継手付きタイプ VPDK40/50

                    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA バーブ継手

                      真空パッド  ソフトタイプ VPA バーブ継手

                      真空パッド ソフトタイプ VPA バーブ継手

                        真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) サイド配管タイプ VPDW(円形)20/30/40/50

                        真空パッド VPDシリーズ(2層パッド) サイド配管タイプ VPDW(円形)20/30/40/50

                          真空パッド VPD(2層パッド)直立配管スプリング付 VPDF20/30/40/50

                          真空パッド VPD(2層パッド)直立配管スプリング付 VPDF20/30/40/50

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) ミスミ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 1,332円 1,332円 657円 2,191円 1,430円 3,467円 878円 1,437円 3,182円 934円 956円 1,998円 2,500円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目~   6日目~  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - -
                            パット種類 ソフト ソフト ソフト 標準 - 標準 標準 ソフト 標準 標準 ソフト 標準 標準
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 - アタッチメント式 アタッチメント式 埋込式 埋込式 アタッチメント式 埋込式 埋込式 - -
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ - おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - -

                            真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPHD10-5LSE-6B
                            VPHD15-5LN-6B
                            VPHD15-5LS-6B
                            VPHD30-5LS-6B
                            VPHD30-5LSE-6B
                            VPHD4-5LFS-4B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            真空取出口チューブ外径
                            (φ)

                            1,435円

                            ( 1,579円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック101446.56

                            1,367円

                            ( 1,504円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム標準ブラック151446.56

                            1,471円

                            ( 1,618円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト151446.56

                            1,503円

                            ( 1,653円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム標準[白] ホワイト301547.56

                            1,641円

                            ( 1,805円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン静電気拡散 / 標準ブラック301547.56

                            2,045円

                            ( 2,250円 )
                            1個 -

                            6日目

                            フロロシリコーンゴム標準サーモンピンク412.244.54

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました