(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

真空パッド  ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,983円 ~ 3,421円
税込価格
2,181円 ~ 3,763円

成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    パッド+ホルダセット
  • パット種類:
    ソフト
  • 取付方法:
    埋込式
  • 材質:
    ゴム系
  • 接続ねじ種類:
    おねじ
  • 接続ねじ径:
    M14
  • 取付金具:
    スプリング式
  • ストローク(mm):
    6
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M14
  • 真空取出口チューブ外径(φ):
    6
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

VPD4(3)L(5)(6)(9)/VPD(6)(3)L(5)(6)(9)

真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ VPD4(3)L(5)(6)(9)/VPD(6)(3)L(5)(6)(9)外形図


VPD8(3)L(5)(6)(9)/VPD10(3)L(5)(6)(9)/VPD1(5)(3)L(5)(6)(9)

VPD20(3)L(5)(6)(9)/VPD(3)0(3)L(5)(6)(9)/VPD40(3)L(5)(6)(9)

真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ VPD8(3)L(5)(6)(9)/VPD10(3)L(5)(6)(9)/VPD1(5)(3)L(5)(6)(9)外形図
真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ VPD20(3)L(5)(6)(9)/VPD(3)0(3)L(5)(6)(9)/VPD40(3)L(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ 規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
全長 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
4
12.2
4.0~7.1
64.4
-

1個

2,291( 2,520円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
6
12.2
4.0~7.1
64.4
-

1個

2,088( 2,297円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
8
12.2
4.0~7.1
64.4
-

1個

2,088( 2,297円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
10
14
4.0~7.1
66.2
-

1個

2,361( 2,597円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
15
14
4.0~7.1
66.2
-

1個

2,360( 2,596円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
20
15
7.0~12.6
67.2
-

1個

2,533( 2,786円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
30
15
7.0~12.6
67.2
-

1個

2,633( 2,896円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
40
15
7.0~12.6
67.2
-

1個

3,011( 3,312円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

    真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド  ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手

      真空パッド ソフトタイプ VPHD ワンタッチ継手

        真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

        真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

          真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手

            真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手

              真空パッド  多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド  ソフトタイプ VPD バーブ継手タイプ

                真空パッド ソフトタイプ VPD バーブ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                    真空パッド  長円タイプ VPD ワンタッチ継手

                    真空パッド 長円タイプ VPD ワンタッチ継手

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手

                        真空パッド  ソフトタイプ VPHDW バーブ継手

                        真空パッド ソフトタイプ VPHDW バーブ継手

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,983円 2,061円 1,403円 768円 1,779円 2,088円 2,707円 1,912円 1,841円 2,451円 1,837円 1,437円 823円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト 標準 ソフト - - ソフト 標準 ソフト ソフト 標準 ソフト ソフト ソフト
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ - - おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ

                            真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました