(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ (型番リスト)

真空パッド  ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,709円 ~ 3,625円
税込価格
1,880円 ~ 3,988円

成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    パッド+ホルダセット
  • パット種類:
    ソフト
  • 取付方法:
    埋込式
  • 材質:
    ゴム系
  • 接続ねじ種類:
    おねじ
  • 接続ねじ径:
    M14
  • 取付金具:
    スプリング式
  • ストローク(mm):
    6
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M14
  • 真空取出口チューブ外径(φ):
    6
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

VPC4/VPC6/VPC8/VPC10/VPC15

真空パッド ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ 外形図1

VPC20/VPC30/VPC40

真空パッド ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ 外形図2

製品仕様

  • スプリング式 真空取出口:上、バーブ継手内蔵スタンダードタイプ

パッド材質・用途

記号NSFSSE
材質ニトリルゴムシリコーンゴムフロロシリコーンゴム導電性シリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
金型成形品取出し半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
外観色ブラックナチュラルサーモンピンクブラック
  • ※1.導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積低効率:105Ω・cm以下)
  • ※2.ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BL1L2L3ストローク
S
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPC4-6L(5)-6B4462.412.232.32064.0~7.1-M4
VPC6-6L(5)-6B662.432.3204.0~7.1
VPC8-6L(5)-6B862.432.3204.0~7.1
VPC10-6L(5)-6B1064.21434.1204.0~7.1
VPC15-6L(5)-6B1564.21434.1204.0~7.1
VPC20-6L(5)-6B2065.11535207.0~12.6-M6
VPC30-6L(5)-6B3065.135207.0~12.6
VPC40-6L(5)-6B4065.135207.0~12.6
  • ※規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
  • ※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
全長 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
4
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

2,633( 2,896円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
4
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

2,052( 2,257円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
4
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

2,155( 2,371円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
4
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

2,155( 2,371円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
6
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

2,291( 2,520円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
6
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

1,709( 1,880円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
6
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

1,812( 1,993円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
6
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

1,812( 1,993円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
8
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

2,360( 2,596円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
8
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

1,709( 1,880円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
8
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

1,812( 1,993円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
8
12.2
4.0~7.1
62.4

1個

1,812( 1,993円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
10
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,703( 2,973円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
10
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,052( 2,257円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
10
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,155( 2,371円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
10
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,155( 2,371円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
15
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,804( 3,084円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
15
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,052( 2,257円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
15
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,154( 2,369円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
15
14
4.0~7.1
64.2

1個

2,154( 2,369円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
20
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,941( 3,235円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
20
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,189( 2,408円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
20
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,499( 2,749円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
20
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,395( 2,635円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
30
15
7.0~12.6
65.2

1個

3,182( 3,500円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
30
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,394( 2,633円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
30
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,496( 2,746円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
30
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,632( 2,895円 )

6日目

フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
40
15
7.0~12.6
65.2

1個

3,625( 3,988円 )

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
40
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,737( 3,011円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
40
15
7.0~12.6
65.2

1個

2,907( 3,198円 )

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
40
15
7.0~12.6
65.2

1個

3,214( 3,535円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

成型品の取出しやキズ付きやすいワークの搬送に最適。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド  ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ

真空パッド ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプ

    真空パッド  ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

    真空パッド ソフトタイプ VPHE バーブ継手タイプ

      真空パッド  ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

      真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド  ソフトタイプ VPHC ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド ソフトタイプ VPHC ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド  ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド  ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド ソフトタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ

                真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

                      真空パッド  ソフトタイプ VPHD バーブ継手

                      真空パッド ソフトタイプ VPHD バーブ継手

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,709円 657円 1,983円 1,402円 1,779円 725円 1,910円 768円 856円 1,350円 1,332円 748円 1,358円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット
                            パット種類 ソフト ソフト ソフト ソフト - ソフト - - ソフト ソフト ソフト - ソフト
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ - - めねじ おねじ おねじ - おねじ

                            真空パッド ソフトタイプ VPC バーブ継手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました