記号 | N | S | FS | SE |
---|---|---|---|---|
材質 | ニトリルゴム | シリコーンゴム | フロロシリコーンゴム | 導電性シリコーンゴム |
用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係 | 金型成形品取出し | 半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係 |
外観色 | ブラック | ナチュラル | サーモンピンク | ブラック |
※1.導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積低効率:105Ω・cm以下)
※2.ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
型番 | パッド外径 | チューブ内径 | B | L | パッド接続記号 |
---|---|---|---|---|---|
φd | φD | ||||
VPB4L(5)-6B | 4 | 4 | 42.3 | 12.2 | -M4 |
VPB6L(5)-6B | 6 | 4 | 42.3 | 12.2 | |
VPB8L(5)-6B | 8 | 4 | 42.3 | 12.2 | |
VPB10L(5)-6B | 10 | 4 | 44.1 | 14 | |
VPB15L(5)-6B | 15 | 4 | 44.1 | 14 | |
VPB20L(5)-6B | 20 | 4 | - | - | -M6 |
VPB30L(5)-6B | 30 | 4 | - | - | |
VPB40L(5)-6B | 40 | 4 | - | - |
※規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
Loading...
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
VPB4LN-6Bで型番確定
真空パッド ソフトタイプ VPB バーブ継手タイプの型番VPB4LN-6Bのページです。
型番VPB4LN-6Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPB10LSE-6B |
VPB15LFS-6B |
VPB15LN-6B |
VPB4LS-6B |
VPB4LSE-6B |
VPB6LFS-6B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ゴム系材質 | 環境 | 色 | 外径 d (φ) | 高さ L1 (mm) | 全長 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800円 ( 880円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン | 静電気拡散 / 標準 | ブラック | 10 | 14 | 44.1 | |
1,527円 ( 1,680円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | フロロシリコーンゴム | 標準 | サーモンピンク | 15 | 14 | 44.1 | |
689円 ( 758円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 | ブラック | 15 | 14 | 44.1 | |
1,041円 ( 1,145円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | 4 | 12.2 | 42.3 | |
1,041円 ( 1,145円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン | 静電気拡散 / 標準 | ブラック | 4 | 12.2 | 42.3 | |
1,745円 ( 1,920円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | フロロシリコーンゴム | 標準 | サーモンピンク | 6 | 12.2 | 42.3 |