※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...
真空パッドSeries
型番 | パッド外径 φd | チューブ内径 φD | B | L1 | L2 | L3 | E | ストローク S | スプリング力 (N) | パッド接続記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6K(5)-6B | - | 4 | 58.1 | - | 35 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0~7.1 | -M4 |
VPD10-10K(5)-6B | 63.1 | 40 | 25 | 10 | 2.0~5.2 | |||||
VPD10-15K(5)-6B | 73.1 | 45 | 25 | 30 | 15 | 2.0~5.9 | ||||
VPD10-20K(5)-6B | 89.1 | 52 | 34 | 37 | 20 | 1.1~4.8 | ||||
VPD20-6K(5)-6B | 20 | 4 | 60.1 | 10 | 37 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0~12.6 | -M6 |
VPD20-10K(5)-6B | 66.1 | 43 | 24.5 | 10 | 3.3~10.0 | |||||
VPD20-15K(5)-6B | 76.1 | 48 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3~10.4 | ||||
VPD20-20K(5)-6B | 92.1 | 55 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0~8.7 | ||||
VPD30-6K(5)-6B | 30 | 4 | 62.1 | 12 | 39 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0~12.6 | |
VPD30-10K(5)-6B | 68.1 | 45 | 24.5 | 10 | 3.3~10.0 | |||||
VPD30-15K(5)-6B | 78.1 | 50 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3~10.4 | ||||
VPD30-20K(5)-6B | 94.1 | 57 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0~8.7 | ||||
VPD40-6K(5)-6B | 40 | 4 | 66.1 | 16 | 43 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0~12.6 | |
VPD40-10K(5)-6B | 72.1 | 49 | 24.5 | 10 | 3.3~10.0 | |||||
VPD40-15K(5)-6B | 82.1 | 54 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3~10.4 | ||||
VPD40-20K(5)-6B | 98.1 | 61 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0~8.7 | ||||
VPD50-6K(5)-6B | 50 | 4 | 67.1 | 17 | 44 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0~12.6 | |
VPD50-10K(5)-6B | 73.1 | 50 | 24.5 | 10 | 3.3~10.0 | |||||
VPD50-15K(5)-6B | 83.1 | 55 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3~10.4 | ||||
VPD50-20K(5)-6B | 99.1 | 62 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0~8.7 |
※型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては上記を参照ください。
※パッドゴム材質:耐油NBR(NH)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。
Loading...
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
VPD20-6KNH-6Bで型番確定
ロングストローク 滑り止めタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付の型番VPD20-6KNH-6Bのページです。
型番VPD20-6KNH-6Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPD10-6KNH-6B |
VPD20-10KNH-6B |
VPD20-15KNH-6B |
VPD30-10KNH-6B |
VPD30-15KNH-6B |
VPD30-20KNH-6B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 d (φ) | 高さ L1 (mm) | スプリング力 (N) | ストローク (mm) | 全長 B (mm) | スプリングカバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,185円 ( 2,404円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 8 | 4.0~7.1 | 6 | 58.1 | - | |
2,734円 ( 3,007円 ) | 1個 | - | 6日目 | 20 | 10 | 3.3~10.0 | 10 | 66.1 | カバー付 | |
2,735円 ( 3,009円 ) | 1個 | - | 6日目 | 20 | 10 | 3.3~10.4 | 15 | 76.1 | カバー付 | |
2,735円 ( 3,009円 ) | 1個 | - | 6日目 | 30 | 12 | 3.3~10.0 | 10 | 68.1 | カバー付 | |
2,734円 ( 3,007円 ) | 1個 | - | 6日目 | 30 | 12 | 3.3~10.4 | 15 | 78.1 | カバー付 | |
2,845円 ( 3,130円 ) | 1個 | - | 6日目 | 30 | 12 | 2.0~8.7 | 20 | 94.1 | カバー付 |