(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPOC20-40KNH-6J
ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し パットカナグ

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し VPOC20-40KNH-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,179円
税込単価
3,497円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

  • パット形状:
    滑り止め
  • 取付方法:
    パッドネジ固定
  • 材質:
    ゴム系
  • ゴム系材質:
    耐油NBR
  • 環境:
    標準 / 耐油
  • 色:
    ブラック
  • 取付金具:
    スプリング式
  • 真空取出方向:
  • 取付接続ねじ:
    M14
  • 真空取出口チューブ外径(φ):
    6
  • スプリングカバー:
    カバー無し
  • 落下防止弁:
    無し
  • 直付フィルタ:
    無し

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPOC20-40KNH-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し 外形図

製品仕様

真空パッドSeries

  • スプリング式 真空取出口:上、バーブ継手内蔵カバー無しタイプ

パッド材質・用途

  • 記号:NH
  • 材質:耐油 NBR
  • 用途:段ボール・べニア板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
  • 色:ブラック

※耐油NBR(NH)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BL1L2チューブエンド
C
ストローク
S
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPOC20-20K(5)-6J20671.1104811.7201.5~4.9-M6
VPOC20-30K(5)-6J84.161301.1~4.8
VPOC20-40K(5)-6J97.174401.0~4.5
VPOC20-50K(5)-6J110.187500.9~4.5
VPOC30-20K(5)-6J30673.1125011.7201.5~4.9
VPOC30-30K(5)-6J86.163301.1~4.8
VPOC30-40K(5)-6J99.176401.0~4.5
VPOC30-50K(5)-6J112.189500.9~4.5
VPOC40-20K(5)-6J40677.1165411.7201.5~4.9
VPOC40-30K(5)-6J90.167301.1~4.8
VPOC40-40K(5)-6J103.180401.0~4.5
VPOC40-50K(5)-6J116.193500.9~4.5
VPOC50-20K(5)-6J50678.1175511.7201.5~4.9
VPOC50-30K(5)-6J91.168301.1~4.8
VPOC50-40K(5)-6J104.181401.0~4.5
VPOC50-50K(5)-6J117.194500.9~4.5
  • ※型番の(5)内にはパッドゴム材質が入ります。
    ※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
本体種類
パット種類
接続ねじ種類
接続ねじ径
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
首振り角度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPOC20-40KNH-6J

パッド+ホルダセット
標準
おねじ
M14
20
10
1.0~4.5
40
97.2
-
10

1個

3,179( 3,497円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPOC20-40KNH-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無しの型番VPOC20-40KNH-6Jのページです。
型番VPOC20-40KNH-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

    ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

    ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

        ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

        ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

            ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

            ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

              ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

              ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

                バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

                  ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                  ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                    バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

                    バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

                      バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

                      バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

                        ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ

                        ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ

                          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC 日本ピスコ
                            通常価格 2,740円 6,149円 6,479円 2,466円 5,269円 6,478円 2,738円 3,745円 2,916円 6,120円 4,927円 34,509円 5,489円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   5日目~   6日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            パット形状 滑り止め - - 滑り止め - - - 平形 - 長円形 - - -
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 アタッチメント式 パッドネジ固定 埋込式 アタッチメント式 - パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 樹脂 樹脂 ゴム系 樹脂 樹脂 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 - 樹脂
                            ゴム系材質 耐油NBR - - 耐油NBR - - - - - - - - -
                            環境 標準 / 耐油 - - 標準 / 耐油 - 標準 標準 - 標準 - - - 標準

                            ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPOC20-20KNH-6J
                            VPOC20-30KNH-6J
                            VPOC20-50KNH-6J
                            VPOC30-20KNH-6J
                            VPOC30-30KNH-6J
                            VPOC30-40KNH-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体種類 パット種類 接続ねじ種類 接続ねじ径 外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)
                            首振り角度

                            2,740円

                            ( 3,014円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセット標準おねじM1420101.5~4.92071.2-

                            2,958円

                            ( 3,254円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセット標準おねじM1420101.1~4.83084.2-

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセット標準おねじM1420100.9~4.550110.2-

                            3,289円

                            ( 3,618円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセット標準おねじM1430121.5~4.92073.2-

                            3,620円

                            ( 3,982円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセット標準おねじM1430121.1~4.83086.2-

                            3,839円

                            ( 4,223円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10パッド+ホルダセット標準おねじM1430121.0~4.54099.2-

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました