(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPOC20-30KNH-6B
ロングストローク 滑り止めタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し パットカナグ

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し VPOC20-30KNH-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,849円
税込単価
3,134円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPOC20-30KNH-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し 外形図

製品仕様

真空パッドSeries

  • スプリング式 真空取出口:上、バーブ継手内蔵カバー無しタイプ

パッド材質・用途

  • 記号:NH
  • 材質:耐油 NBR
  • 用途:段ボール・べニア板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
  • 色:ブラック

※耐油NBR(NH)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BL1L2ストローク
S
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPOC20-20K(5)-6B20467.11048201.5~4.9-M6
VPOC20-30K(5)-6B80.161301.1~4.8
VPOC20-40K(5)-6B93.174401.0~4.5
VPOC20-50K(5)-6B106.187500.9~4.5
VPOC30-20K(5)-6B30469.11250201.5~4.9
VPOC30-30K(5)-6B82.163301.1~4.8
VPOC30-40K(5)-6B95.176401.0~4.5
VPOC30-50K(5)-6B108.189500.9~4.5
VPOC40-20K(5)-6B40473.11654201.5~4.9
VPOC40-30K(5)-6B86.167301.1~4.8
VPOC40-40K(5)-6B99.180401.0~4.5
VPOC40-50K(5)-6B112.193500.9~4.5
VPOC50-20K(5)-6B50474.11755201.5~4.9
VPOC50-30K(5)-6B87.168301.1~4.8
VPOC50-40K(5)-6B100.181401.0~4.5
VPOC50-50K(5)-6B113.194500.9~4.5

※型番の(5)内にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

型番
外径 d(φ)
高さ L1(mm)
スプリング力(N)
ストローク(mm)
全長 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPOC20-30KNH-6B

20
10
1.1~4.8
30
80.2

1個

2,849( 3,134円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

カタログ

Loading...

VPOC20-30KNH-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無しの型番VPOC20-30KNH-6Bのページです。
型番VPOC20-30KNH-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

ロングストローク 滑り止めタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

    ロングストローク 滑り止めタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

    ロングストローク 滑り止めタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

      ロングストローク スタンダードタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

        ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

        ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

          ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

          ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

            ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

            ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

              ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

              ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

                ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手 カバー無し

                ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手 カバー無し

                  ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                  ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

                    真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

                    真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

                      真空パッド 大型・高荷重タイプ ZPT・ZPXシリーズ パッド単体

                      真空パッド 大型・高荷重タイプ ZPT・ZPXシリーズ パッド単体

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                          ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                          ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC SMC 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 2,628円 2,395円 2,506円 2,747円 2,916円 2,466円 2,569円 2,499円 2,542円 4,504円 1,289円 2,466円 2,738円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            パット形状 滑り止め 滑り止め - ベローズ - 滑り止め ベローズ ベローズ ベローズ 平形 平形 - -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 - - スポンジ 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 スポンジ
                            取付方法 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 アタッチメント式 アタッチメント式 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ)

                            ロングストローク 滑り止めタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPOC20-20KNH-6B
                            VPOC20-40KNH-6B
                            VPOC20-50KNH-6B
                            VPOC30-20KNH-6B
                            VPOC30-30KNH-6B
                            VPOC30-40KNH-6B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 d
                            (φ)
                            高さ L1
                            (mm)
                            スプリング力
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            全長 B
                            (mm)

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20101.5~4.92067.2

                            3,069円

                            ( 3,376円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20101.0~4.54093.2

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20100.9~4.550106.2

                            3,289円

                            ( 3,618円 )
                            1個 -

                            6日目

                            30121.5~4.92069.2

                            3,618円

                            ( 3,980円 )
                            1個 -

                            6日目

                            30121.1~4.83082.2

                            3,729円

                            ( 4,102円 )
                            1個 -

                            6日目

                            30121.0~4.54095.2

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました